製品の公開
MB-SR50N Mullion-Transom Curtain Wall
MB-SR50N Mullion-Transom Curtain Wall
    Aluprof

    MB-SR50N Mullion-Transom Curtain Wall

    5つ星のうち4.54.5(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    MB-SR50Nマリオントランサムシステムは、軽量のカーテンウォール、屋根、天窓、その他の空間構造を製造するように設計されています。建築の現在の傾向では、ファサードの内側でマリオンとトランサムのプロファイルを揃えることができるため、さまざまな外観のバリエーションを取得できます。このシステムは、断熱性が強化されたバリアントの基礎を形成します。MB-SR50NHI +、およびその他の防火ソリューションであり、チルトアンドプルウィンドウ、ルーフウィンドウ、ファサードなどのさまざまなタイプのウィンドウの構造にもリンクされています。統合されたウィンドウ。ガラスとアルミニウムの構造に関しては、MB-SR50Nファサードに基づくこの豊富なソリューションにより、建築家と設計者は最も大胆なビジョンを実現できるようになりました。

    機能と利点

    •アルミニウム構造の自由な成形を可能にするアングルジョイント
    •均一なトラスの外観を備えたカーテンウォール支持構造の構築を可能にする「鋭い」エッジを備えた支柱と梁
    •美的なカーテンウォールの種類と、複数のカーテンウォールの外観を提供するさまざまな形状の多数のライニングプロファイル
    •カーテンウォール開口部要素の幅広い選択肢:天窓を含むさまざまなタイプの窓とドア
    カーテンウォールと統合された窓、傾斜および平行開口MB-SR50NOW窓
    •広いグレージング範囲と、高レベルのカーテンウォール断熱を可能にする断熱材と付属品の可用性
    •プロファイルを曲げたり、湾曲した構造を使用したりする可能性

    仕様
    • PERFORMANCE

      • Air Permeability: AE 1200, EN 12152
      • Watertightness: RE 1200, EN 12154
      • Windload resistance: 2,4 kN/m2, EN 13116
      • Impact resistance: I5/E5, EN 14019
      • Thermal insulation (Uf): od 0,7 W/(m2K)


    技術仕様
    • Unique refMB-SR50N_mullion_transom_curtain_wall
    • コレクションセットFaçade systems
    • コレクションMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-11
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • UNSPSC名称Glass curtainwalling
    • UNSPSC30151806
    • Uniclass2015コードSs_25_10_20
    • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
    • MasterFormat 2014 コード08 44 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11
    • OmniClassタイトルCurtain Walls