製品の公開
MPH DUAL Pleated Insect Screen System
MPH DUAL Pleated Insect Screen System
    Aluprof

    MPH DUAL Pleated Insect Screen System

    Google翻訳”,

    MPH DUAL はMPH HARMONYファミリーに属するプリーツ防虫スクリーン システムです。このシステムは、支柱のないコーナー防虫スクリーンを作成できる 2 翼型として設計されています。このソリューションにより、幅 6 m、高さ 2.7 m までの標準テラス ドアや、ますます人気が高まっている HS タイプのコーナー スライド ドアに使用できます。

    MPH DUALシステムの特徴は、閉じるとハーモニカを形成し、側面のプロファイルに隠れるプリーツメッシュです。このソリューションにより、スペースを最適に使用できます。メッシュには、セットと呼ばれるいくつかのサイズがあり、必要に応じてカットして、メッシュを建具のサイズに調整できます。さらに、メッシュはグレーと黒の 2 色から選択でき、ユーザーのニーズに合わせて調整できます。MPH DUALシステムは非常に滑らかな動きが特徴で、非常に簡単に使用でき、手間がかかりません。2 つのサイズのスライドプロファイルが用意されています。さらに、防虫スクリーンの構造により、任意の位置で停止できます。このソリューションの利点は、敷居が低いため、スムーズに通過できることです。

    防虫スクリーンは押し出しアルミニウムで作られており、耐久性があり、天候条件に耐性があり、さらに任意の色に塗装できます。プリーツ防虫スクリーンMPH DUAL は、 Aluprof の製品ラインナップにあるローラー シャッター システムおよびリフト アンド スライド バルコニー ドア MB-77HS と連動します。

    仕様
    • Technical parameters of the system:

      Extruded aluminum profile.

      Maximum dimensions:

      • Width: 6000 mm
      • Height: 2700 mm.
    技術仕様
    • Unique refMPH_dual_insect_screen
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションShutters / Blinds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 蚊帳
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_57_41
    • Uniclass2015詳細Insect guards
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 21 17
    • OmniClassタイトルInsect Screens
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows