製品の公開
SAR RC2 Anti-burglary Roller Shutter System
SAR RC2 Anti-burglary Roller Shutter System
SAR RC2 Anti-burglary Roller Shutter System
    Aluprof

    SAR RC2 Anti-burglary Roller Shutter System

    Google翻訳”,

    SAFETY PLUS防犯ローラーシャッターシステムは、セキュリティ問題が極めて重要であり、手頃な価格で認定されたソリューションを探している投資家に向けた提案です。

    この製品の主な利点は、特別に開発され特許を取得した下部エンドスラット LDG41/W のラッチ システムです。これにより、手動で下部からシャッターを開けて建物内に入ろうとする際に、ローラー シャッター カーテンを持ち上げることが困難になります。このメカニズムは小さなボックス内にあり、取り付けは非常に簡単で迅速です。ボックスを下部エンドスラットの両側に挿入するだけです。次に、購入セットに含まれているテンプレートを使用して、ラッチ ロック用のガイド チャネルに適切な穴を削り取ります。最後に、ガイド チャネルの内側からネジを締めるだけで、潜在的な強盗がカーテンを下から持ち上げようとする試みに対する抵抗力が高まります。

    提案されたソリューションは、有名な研究機関でテストされ、適応型および石膏下システムの両方でRC2盗難防止クラスの認定を受けており、投資のあらゆる段階で適用できます。システムの構造は押し出しアルミニウムで作られており、長年の使用で耐久性と強度を保証します。テストは、強化された PPW 66 ガイド チャネルを備えた押し出しローラー シャッター カーテン PE41、W_LDG 41/W 補強を備えた LDG 41/W ボトム エンドスラット、および WB セキュリティ スプリングの構成で実施されました。


    仕様
    • Technical parameters of the system:

      • Systems: SK, SKE, SKP, SP, SP-E, SKO, SKO-P,
      • Roller shutter boxes available in sizes: SKO-P/SKO/SK/SKE/SKP/SP/SP-E/165, SKO-P/SKO/SK/SKE/SKP/SP/SP-E/180, SKO-P/SKO/SK/SKE/SKP/SP/SP-E/205,
      • Roller shutter curtain can be made with: extruded profiles PE41,
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option.


    技術仕様
    • Unique refSAR_RC2_Anti_burglary_roller_shutter_system
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションShutters / Blinds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類建物エレメント
    • ETIM コードEC003229
    • ETIM 名Roller shutter
    • UNSPSC名称Shutters
    • UNSPSC30151801
    • Uniclass2015コードPr_30_59_84_73
    • Uniclass2015詳細Roller shutters
    • MasterFormat 2014 コード10 71 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Shutters
    • OmniClassNumber23-17 21 11 13
    • OmniClassタイトルExterior Shutters
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (47)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)
    5つ星のうち4.8 4.8 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)