製品の公開
SAR RC3 Anti-burglary Roller Shutter System
SAR RC3 Anti-burglary Roller Shutter System
SAR RC3 Anti-burglary Roller Shutter System
    Aluprof

    SAR RC3 Anti-burglary Roller Shutter System

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    盗難防止ローラーシャッターシステムSafety Premiumは、革新的な構造要素の設計により、専門テストに合格し、盗難防止のRC3クラスを獲得した、高度な技術を備えた製品です。

    モダンなデザイン、機能性、取り付けと操作のしやすさ、そして美しい外観は、ローラーシャッターが建物の要件を満たし、ファサードの色に合うようにするのに役立ちます。このタイプの製品では、個々の要素、つまりチャネルに特別な補強が施されており、ローラーシャッタープロファイルのたわみや引き抜きを防止します。さらに、カーテンの耐久性のある構造により、ローラーシャッターへの衝撃による損傷を防ぎます。さらに、ローラーシャッターの下部に取り付けられたラッチ機構により、ローラーシャッターのカーテンが上がるのを防ぎ、家を効果的に保護します。ローラーシャッターはアルミニウム製であるため、軽量で耐候性があり、メンテナンスが簡単です。私たちが留守の間、ローラーシャッターは窓やバルコニーを潜在的な攻撃者の視界から守り、所有物を盗難から守ります。また、この隔離により、室内を過度の日光や高温から保護することもできます。


    仕様
    • Technical parameters of the system:

      • Systems: SK, SKE, SKP, SP, SP-E, SKO, SKO-P,
      • Roller shutter boxes available in sizes: SK/SKE/SKP/SP/SP-E/180, SK/SKE/SKP/SP/SP-E/205, SKO/SKO-P/180, SKO/SKO-P/205, SK/250, SK/300, SKO-P/230, SKO-P/250, SKO-P/300,
      • Roller shutter curtain can be made with: extruded profiles PE55,
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option.


    技術仕様
    • Unique refSAR_RC3_Anti_burglary_roller_shutter_system
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションShutters / Blinds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類建物エレメント
    • ETIM コードEC003229
    • ETIM 名Roller shutter
    • UNSPSC名称Shutters
    • UNSPSC30151801
    • Uniclass2015コードPr_30_59_84_73
    • Uniclass2015詳細Roller shutters
    • MasterFormat 2014 コード10 71 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Shutters
    • OmniClassNumber23-17 21 11 13
    • OmniClassタイトルExterior Shutters
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows