製品の公開
SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System
    Aluprof

    SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System

    Google翻訳”,

    SKB STYROTERMトップマウント ローラー シャッター システムは、建物のエネルギー バランスを改善する目的で開発された、非常に高度な技術を備えたソリューションです。有名な研究機関 IFT ROSENHEIM の調査によると、提案されたソリューションは熱伝達係数が非常に低く(0.29 W/m²K から) 、このタイプの製品の中でもトップクラスです。Opoterm システムの場合と同様に、ローラー シャッターの取り付けには、適切に選択された適合プロファイルを使用して、シャッター ボックスを窓枠に直接取り付けることが含まれます。Aluprof の製品には、市場で入手可能なプロファイルの 90% に合わせて調整された複数のオプションが含まれています。SKB Styroterm システムは完全に断熱されるように設計されているため、シャッター ボックスは建物のファサードの目立たない要素のままです。

    この製品の主な要素はシャッター ボックスです。これは Aluprof の要件に従って特別に設計された素材で作られており、非常に優れた熱特性を特徴としています。260 x 260mm と 300 x 300mm の 2 つのサイズがあります。シャッター ボックスの取り付けは非常に迅速かつ簡単です。これは、適切に選択された適応プロファイル (スナップインまたは挿入) によってシャッター ボックスを窓枠に直接取り付けることに基づいています。このタイプの構造を使用すると、新築の建物だけでなく、窓の建具を交換する際に既存の建物にも取り付けることができます。SKB STYROTERMトップマウント システムでは、シャッター ボックスの特殊なスチール補強材 (いわゆる固定コンソール) を取り付けることができます。これは、特に大きな寸法の場合に、ローラー シャッターの適切で安定した機能を確保することを目的としています。これらの補強材は構造がシンプルで、形状がローラー シャッターのコンポーネントに干渉しないのが特徴です。さらに、これらの要素は、いわゆるフィッティングによって絶縁されています。システムのよく考えられた構造により、1 つのシャッター ボックスに 1 つのローラー シャッターだけでなく、ローラー シャッターのセットも取り付けることができます。

    SKB STYROTERMシステムのローラー シャッターには、シャッター ボックスに防虫スクリーンを取り付けることができます。クリック テクノロジーにより、取り付けは迅速かつ簡単です。新製品の利点は、部屋の内側または外側からリビジョン フラップを選択できることです。外側の場合、市場で使用されているソリューションに比べて大幅に改善されています。窓枠にねじ止めされたアングルの形でよく使用されるリビジョン フラップは、スナップイン アルミニウム プロファイルに置き換えられ、邪魔にならない取り付けが保証されます。アルミニウム プロファイルは、シャッター ボックスの下部プロファイルに直接スナップインされます。このソリューションにより、リビジョン フラップの適切な剛性が保証され、さらに、プロファイルを RAL パレットの任意の色で塗装できるため、木工品やファサードとの色合わせが可能になります。よく考えられたシステム設計により、ボックス内でファサード シャッターのメカニズムを使用できます。ガイド チャネルの組み立ては非常に迅速かつ簡単です。 SKB STYROTERMシステムでは、ポリウレタンフォームと PVC を使用したプロファイルを使用できます。


    仕様
    • Technical parameters of the system:

      • Roller shutter boxes are made of high quality PVC components and are characterised by an increased thermal insulation
      • Roller shutter boxes available in sizes: 260 x 260 mm, 300 x 300 mm
      • Roll-up insect screen can be integrated in to roller shutter 
      • Roller shutter curtain can be made with: polyurethane foam filled aluminium profiles, PVC profiles
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option
    技術仕様
    • Unique refSKB_STYROTERM_top_mounted_roller_shutter_system
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションShutters / Blinds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル断熱材
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類
    • ETIM コードEC003229
    • ETIM 名Roller shutter
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (47)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)
    5つ星のうち4.8 4.8 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)