製品の公開
SKE Front-mounted Roller Shutter System
SKE Front-mounted Roller Shutter System
SKE Front-mounted Roller Shutter System
SKE Front-mounted Roller Shutter System
    Aluprof

    SKE Front-mounted Roller Shutter System

    Google翻訳”,

    SKSKESKPシステムベースのローラーシャッターは、既存の建物での使用を目的としています。これらの製品の利点は、特別な設置前の準備が不要であり、ウィンドウと統合されていないため、既存の構造に対応できないことです。したがって、バイヤーはいつでもフロントマウントローラーシャッターを設置することを決定できます。これらのソリューションは、窓の建具(くぼみ)に取り付けることも、壁に直接取り付けることもできます。最初のケースでは、Aluprofは、外壁と完全に一致する半楕円形のSKPボックスシステム、またはボックスが45°の角度でカットされたSKおよびSKEシステム(押し出しボックス付きバージョン)を選択することをお勧めします。

    ローラーのカーテンは通常、特殊な2層塗装コーティング(システムPU / PA)を備えたポリウレタンフォームで満たされた高品質のアルミニウムシートで作られています。これにより、製品の耐摩耗性と耐候性が向上します。 Aluprofは、押し出しアルミニウムとプラスチックのプロファイルで作られた、より高い剛性と安定性のプロファイルも提供します。フロントに取り付けられたローラーシャッターは、防虫スクリーンと統合することもできます。この包括的なソリューションは、夏には昆虫から効果的に保護し、冬には内部空間を熱損失から保護します。

    仕様
    • Technical parameters of the system:

      • Roller shutter box is made out of extruded aluminum,
      • Roller shutter boxes available in sizes: 137, 165, 180, 205, 
      • Roll-up insect screen can be integrated in to roller shutter, 
      • Roller shutter curtain can be made with: polyurethane foam filled aluminium profiles, PVC profiles, extruded aluminium profiles, 
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option.


    技術仕様
    • Unique refSKE_Adaptation_roller_shutter_system
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションShutters / Blinds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (47)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)
    5つ星のうち4.8 4.8 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)