製品の公開
SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System
    Aluprof

    SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System

    5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    SKT OPOTERMは、主に新築の建物 (主に開発業者の建物) への設置、または窓の建具の交換用に設計された、非常に汎用性の高い製品です。このシステムは、トップマウント型ローラーシャッターのファミリーに属しています。ローラーシャッターボックスは、窓枠のプロファイルと互換性のある、適切に選択された適応プロファイルによって、窓枠に直接取り付けられます。非常に高品質の PVC 要素で作られており、内部は追加で断熱されているため、断熱性が向上しており、IFT ROSENHEIM 研究所で実施されたテストで確認されています。ローラーボックスは EPS (Neopor、断熱材) を使用してテストされました。テストは、現在の標準と計算方法に基づいています。この製品は非常に優れた熱伝達性能を示しました。たとえば、防虫スクリーンが組み込まれた SKT 230/170 ボックスは、大きなガラスエリアを遮光するための高い操作性を維持しながら、0.73 W / (m²K) の Usb 係数を達成しました。

    SKT OPOTERMは、ケーシングなしでも、部分的または完全なケーシングでも設置できる多目的製品です。ボックスの前面は、あらゆる仕上げ材 (ポリスチレン、石膏、クリンカーなど) のベースにもなるため、ファサードの目立たない要素として残ります。この製品の特別な利点は、ローラーシャッターの最終的な設置が行われる前であっても、ボックスの下部または前面から製品にアクセスする方法を選択できることです。さらに、システムのよく考えられた構造により、1 つのローラーシャッターボックスに 1 つのローラーシャッターだけでなく、ローラーシャッターのセットも取り付けることができます。このシステムには、マキシおよびミニプロファイル用の押し出しアルミニウム製の狭いチャネルも用意されており、熱損失を最小限に抑えるためにフレーム断熱を追加できます。開発の可能性がない非常に薄い壁の建物の場合は、いわゆる丸い側面プロファイルのバリエーションを使用できます。フランス市場では、古いフレームが建物構造の耐荷重要素であるため、改修中に解体されないことが非常に一般的です。ローラー カーテンは、耐久性と耐摩耗性および耐候性を保証する高品質のアルミニウム シートまたは PVC プロファイルで作ることができます。

    システムの設計により、防虫スクリーンとの統合が可能になり、虫に対する効果的な保護が保証されます。SKT OPOTERM NOVA、SKT OPOTERM RENO、SKT OPOTERM MONOBLOCK など、いくつかのシステム バリエーションが用意されています。


    仕様
    • Technical parameters of the system:

      • Roller shutter boxes are made of high quality PVC components and are characterised by an increased thermal insulation,
      • Roller shutter boxes available in sizes: 230/170, 230/210, 255/240,
      • Roll-up insect screen can be integrated in to roller shutter, 
      • Roller shutter curtain can be made with: polyurethane foam filled aluminium profiles, PVC profiles,
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option.
    技術仕様
    • Unique refSKT_OPOTERM_top_mounted_and_roller_shutter
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションShutters / Blinds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類建物エレメント
    • ETIM コードEC003229
    • ETIM 名Roller shutter
    • UNSPSC名称Shutters
    • UNSPSC30151801
    • Uniclass2015コードPr_30_59_84_73
    • Uniclass2015詳細Roller shutters
    • MasterFormat 2014 コード10 71 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Shutters
    • OmniClassNumber23-17 21 11 13
    • OmniClassタイトルExterior Shutters
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (47)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)
    5つ星のうち4.8 4.8 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)