製品の公開
SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System
SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System
SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System
SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System
    Aluprof

    SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System

    Google翻訳”,

    フロントマウントバージョンのベネチアンブラインドSkyFlow SZF/Aは、既存の建物の高台または窓の凹部への設置用に設計されています。保護カセットは 1.2 mm および 2.0 mm 厚のアルミ板で作られており、4 種類の設置バリエーションが用意されています。特別な強度パラメータを満たす必要がある場合は、2.0 mm の板金も利用できます。このシステムには、調整オプション付きの伸縮ハンドルが用意されているアルミガイドチャンネルとスチールガイドが用意されています。市場で入手できるこのタイプの唯一のソリューションであるアルミガイドチャンネルには、スラットがガイドチャンネルに当たったときに発生する可能性のあるノイズを排除する特別なシールが装備されています。このソリューションには、ダブルガイドチャンネルを使用してブラインドを分割する可能性が含まれています。さらに、1 セットで両方のガイドチャンネルバージョンを使用するオプションもあります。

    Aluprof は、コーナー取り付け用の調整可能な内部コネクタを提供する市場で唯一のメーカーであり、これにより非常に美しい仕上がりが実現します。スラットは成形されたアルミニウム シートで作られており、C と Z の 2 つの形状があります。ブラインド スラットは C の文字の形状に成形され、両面が内側に折り畳まれているため、剛性と耐風性が保証されます。また、回転範囲は 0 度から 180 度です。文字 Z の形状のスラットは、完全な遮光を提供するように設計されており、さらに特殊な防音シールが装備されています。回転範囲は 0 度から 90 度です。

    仕様
    • There are two types of pins available in the offer: steel (durable and resistant) and PVC (minimizes noise that may arise during wind). Max. dimensions when using aluminium guide channels is 4500 × 4000 mm (max. surface 18 m²) and 3000 × 4000 mm or 4000 × 2500 mm when using steel rope (max. surface 12 m²).

    技術仕様
    • Unique refSZF-A_front-mounted_venetian_blinds
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションShutters / Blinds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_94
    • Uniclass2015詳細Venetian blinds
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 21 11 13 19
    • OmniClassタイトルCoiling Exterior Shutters