製品の公開
SZF-BX Under-Plaster Venetian Blinds System
SZF-BX Under-Plaster Venetian Blinds System
SZF-BX Under-Plaster Venetian Blinds System
    Aluprof

    SZF-BX Under-Plaster Venetian Blinds System

    Google翻訳”,

    ベネチアンブラインドSkyFlow SZF/BXの石膏下バージョンは、主に新築の建物に簡単かつ迅速に設置できるように設計されました。設置方法を考慮すると、建物の設計段階からこのタイプのソリューションを使用する可能性を検討することは価値があります。カバーボックスは既製の要素で、曲げられたアルミニウムシートで作られています。両側に石膏基礎を取り付けることができます。後部の石膏基礎には、2cm のまぐさ断熱材が取り付けられます。一方、前部の石膏基礎では、任意の仕上げ材を使用して石膏作業を行うことができます。システムには、石膏への取り付けを容易にするための専用のガイドチャネルが 2 つのサイズで用意されています。さらに、スチールガイドも用意されており、コーナーの場合は、アルミニウムガイドチャネルとスチールガイドバージョンを 1 セットで使用できます。

    提供されているのは、プロファイル加工されたアルミニウム製のスラット「C」と「Z」の 2 種類です。前者は両側が内側に向いており、剛性と耐風性が保証されています。また、回転範囲は 0 ~ 180 度です。一方、Z 字型スラットは、そのデザインにより、より完全な遮光性を提供し、さらに特殊な防音シールが装備されています。回転範囲は 0 ~ 90 度です。

    仕様
    • There are two types of pins available: steel (durable and long-lasting) and PVC (minimises wind noise). Max. dimensions: 4500 x 4000 mm (max. surface 18 m²).

    技術仕様
    • Unique refSZF-BX_under-plaster_venetian_blinds
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションShutters / Blinds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_94
    • Uniclass2015詳細Venetian blinds
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 21 11 13 19
    • OmniClassタイトルCoiling Exterior Shutters
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (47)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)
    5つ星のうち4.8 4.8 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)