製品の公開
SZF-P Under-Plaster Venetian Blinds System
SZF-P Under-Plaster Venetian Blinds System
SZF-P Under-Plaster Venetian Blinds System
    Aluprof

    SZF-P Under-Plaster Venetian Blinds System

    Google翻訳”,

    SkyFlow SZF/Pフラッシュマウント バージョンのベネチアン ブラインドは、リンテル内で必要な変更を行った後、新築または既存の建物に設置するのに適しています。そのため、設計段階でこのタイプのブラインドの使用を計画しておく価値があります。保護カセットは押し出しアルミニウム製で、特殊な石膏基礎を備えているため、あらゆる仕上げ材を使用した石膏作業が可能です。システムには、設置専用のガイド チャネルがあります。自立型またはアダプティブ バージョンの丸型および四角型のガイド チャネルを使用することもできます。

    ベネチアンブラインドのスラットは、成形されたアルミニウムシートで作られており、C と Z の 2 つの形状があります。ブラインドのスラットが C の字型に成形され、両面が内側に折り畳まれている場合、剛性と耐風性が保証されます。また、回転範囲は 0 度から 180 度です。文字 Z の形状のスラットは、完全な遮光を提供するように設計されており、さらに特殊な防音シールが装備されています。回転範囲は 0 度から 90 度です。

    仕様
    • There are two types of pins available in the offer: steel (durable and resistant) and PVC (minimizes noise that may arise during wind). Max dimensions are: 4500 x 4000 mm (max. surface 18 m²).

    技術仕様
    • Unique refSZF-P_under-plaster_venetian_blinds
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションShutters / Blinds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_94
    • Uniclass2015詳細Venetian blinds
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 21 11 13 19
    • OmniClassタイトルCoiling Exterior Shutters
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (47)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)
    5つ星のうち4.8 4.8 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)