製品の公開
SZF-S Self-Supporting Venetian Blinds System
SZF-S Self-Supporting Venetian Blinds System
SZF-S Self-Supporting Venetian Blinds System
    Aluprof

    SZF-S Self-Supporting Venetian Blinds System

    Google翻訳”,

    ブラインドSkyFlow SZF/Sの自立型バージョンは、主に大きなガラスのある建物のファサードへの設置用に設計されています。巧妙な設計により、システムの荷重支持要素は、全重量をファサード柱に伝達するガイド チャネルです。そのため、美しい仕上げにより装飾要素となる保護カセットを追加で固定する必要はありません。押し出しアルミニウム製で、楕円形と正方形の 2 つの形状があり、ガイド チャネルはそれぞれに合わせて調整されています。

    この製品は、1 つのカセットに最大 6000 mm のモジュール式取り付けが可能です。ブラインド スラットは成形されたアルミニウム シートで作られており、C と Z の 2 つの形状があります。ブラインド スラットが C の字型に成形され、両面が内側に折り畳まれている場合、剛性と耐風性が保証されます。また、回転範囲は 0 度から 180 度です。Z の字型のスラットは完全な遮光を提供するように設計されており、さらに特殊な防音シールが装備されています。回転範囲は 0 度から 90 度です。

    仕様
    • There are two types of pins available in the offer: steel (durable and resistant) and PVC (minimizes noise that may arise during wind). Max. dimensions are: 4500 × 4000 mm (max. surface 18 m²).

    技術仕様
    • Unique refSZF-S_self-supporting_venetian_blinds
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションShutters / Blinds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_94
    • Uniclass2015詳細Venetian blinds
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 21 11 13 19
    • OmniClassタイトルCoiling Exterior Shutters
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (47)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)
    5つ星のうち4.8 4.8 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)