製品の公開
VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH09
Amana

VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH09

Google翻訳”,

アマナブランドのすべての製品は、当初から同じ基本理念に基づいて作られてきました。それは、信頼性が高く、ニーズを満たし、他の製品よりも長持ちする高品質の製品をお客様に提供することです。そして、私たちは業界をリードするアマナブランドの垂直ターミナル エアコン (VTAC) や空調および暖房製品を製造する際に、その哲学をしっかりと念頭に置いています。

特徴

  • 7,400 BTU/時間の容量
  • 耐食性ブルーフィンコンデンサーコイル
  • 5年間の限定保証
  • 電気的切断
  • バックアップ電気熱を備えたヒートポンプ
  • 外気排気ドア
  • 標準 23 インチ x 23 インチの設置面積
    仕様
    • Voltage208/230V & 265V
      Capacity (BTU/h)9,400
      COP3.3
      Heater Options2.5 / 3.4 / 5.0 kW
      EER11.0
    技術仕様
    • Unique refvtac-vertical-terminal-air-conditioner-and-heat-pump-AVH09
    • コレクションセットAmana
    • コレクションVTAC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC名称Heat pumps
    • UNSPSC40101806
    • Uniclass2015コードPr_70_60_37
    • Uniclass2015詳細Heat pumps
    • MasterFormat 2014 コード23 81 43
    • MasterFormat 2014 タイトルAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClassNumber23-33 17 11
    • OmniClassタイトルPackaged Heat Pumps
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment