YORK YMAE 空冷フル DC インバーター モジュラー チラーおよびヒート ポンプは、エア ハンドリングまたはターミナル ユニットを使用するすべての空調用途に冷水と温水を提供します。
このユニットは完全に自己完結型で、屋外の屋上または地面に設置できるように設計されています。パッケージ化された各ユニットには、密閉スクロール コンプレッサー、液体熱交換器、空冷コンデンサー、R-454B 冷媒、耐候性マイクロプロセッサー コントロール センターが含まれており、すべて板金フレームに取り付けられています。ユニットは単一または複数のユニットの設置に適しており、1 つの制御グループ ネットワーク内で最大 32 個のモジュールを一緒に接続できます。単一点電気接続を備えた工場出荷時のパッケージとして、最大 4 つのモジュールを提供できます。このユニットは、空気熱源熱交換器による負荷分散機能を備えた 2 パイプ リバーシブル ヒート ポンプまたは 4 パイプ同時加熱冷却機として利用できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |