製品の公開
Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door

    5つ星のうち4.74.7(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    このモデルは、エクストラヘビーデューティーの強度と汎用性を兼ね備えています。深いリブの20ガ。スチールセクションは、ナイロンまたはスチールのバッカーを備えたCFCフリーのポリスチレン断熱材で工場または現場で変更できます。

    迅速なインストール垂直リフト

    時は金なり! Amarrの商業倉庫およびドックドア用に設計されています。インストール時間を約20分節約できます。

    製品の柔軟性

    Amarr 2002/2012/2022は、ほとんどのプロジェクト要件に適合するように、非絶縁、絶縁、またはスチールバッカーで絶縁された状態で利用できます。

    仕様
    • Amarr 2002Amarr 2012Amarr 2022
      R-ValueN/A7.07.0
      Steel Thickness20 ga20 ga20/25 ga
      Panel DesignDeep RibbedDeep RibbedDeep Ribbed
      Steel EmbossmentSmoothSmoothSmooth
      Construction LayersOneTwoThree
      Max Std Width26'2"26'2"26'2"
      Max Std Height26'1"26'1"26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)2" (5.1cm)2" (5.1cm)
      U-ValueN/A0.1430.143

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame  

    技術仕様
    • Unique refAmarr-2002_2012_2022-Extra-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • コレクションセットDoors
    • コレクションSteel Sectional - Ribbed Panel Garage Door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガレージドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Metal doors
    • UNSPSC30171505
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_75
    • Uniclass2015詳細Sectional overhead doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 36 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
    • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    北米