製品の公開
Amarr® 2502/2512/2522 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2502/2512/2522 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2502/2512/2522 Medium-Duty Steel Garage Door

    5つ星のうち4.64.6(21 レビュー)
    Google翻訳”,

    Amarr 2502/2512/2522は、予算に敏感なプロジェクトのための強さと多様性を兼ね備えています。深いリブの公称24ga。スチールセクションは、ナイロンバッカーを備えたCFCフリーのポリスチレン断熱材で工場または現場で変更できます。

    迅速なインストール垂直リフト

    時は金なり! Amarrの商業倉庫およびドックドア用に設計されています。インストール時間を約20分節約できます。

    製品の柔軟性

    Amarr 2502/2512/2522は、ほとんどのプロジェクト要件に適合するように、絶縁されていないか、ビニールバッカーで絶縁されています。

    仕様
    • Amarr 2502Amarr 2512Amarr 2522
      R-ValueN/A7.07.0
      Steel ThicknessNominal 24 gaNominal 24 gaNominal 24 ga/25 ga
      Panel DesignDeep RibbedDeep RibbedDeep Ribbed
      Steel EmbossmentSmoothSmoothSmooth
      Construction LayersOneTwoThree
      Max Std Width20'2"20'2"20'2"
      Max Std Height14'1"14'1"14'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)2" (5.1cm)2" (5.1cm)
      U-ValueN/A0.1430.143

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    技術仕様
    • Unique refAmarr-2502_2512_2522-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • コレクションセットDoors
    • コレクションSteel Sectional - Ribbed Panel Garage Door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガレージドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Metal doors
    • UNSPSC30171505
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_75
    • Uniclass2015詳細Sectional overhead doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 36 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
    • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    北米