製品の公開
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
    AMCC

    Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range

    Google翻訳”,

    A70固定窓、シャッターオプション付きの改修設置スタイル

    革新的で技術的なA70エレガンスのドアと窓は、耐久性、品質、断熱性能、防音性能の両方について、現在の最も厳しい基準を満たしています。

    A70エレガンスシリーズは、ホワイト(Ral 9010)、ベージュ(Ral 1015)、グレー(Ral 7035)で大量に染色され、DEKOLINE仕上げ、ホットレイイング、ゴールデンオークまたはコルク、クルミ、無煙炭グレーまたはマホガニーで利用できます。 1つの外面(白いベース)または2つの面。

    より良い品質と価格の比率を目標とし、快適さと経済的な期待に応えるように設計されたバリエーションを備えたA70クラシックのドアと窓は、改修と新築の両方に設置できます。

    A70クラシックシリーズは、ホワイト(Ral 9010)、ベージュ(Ral 1015)、グレー(Ral 7035)でまとめて染色されています。

    ペインオプション

    CRXベイユニットは、特に改修、設置スタイルに適した「シャッター+窓」セットです。行われた最新の技術革新により、RT 2012および低エネルギーの建物の要件に従って、優れた熱、音、および通気性のパフォーマンスが得られます。

    仕様
    • A70 Elegance range performances :
      Uw : 1,3 W/m2.K (Uglass UG=1,1 W/m2.K with warm edge divider)
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 55%

      A70 Classic range performances :
      Uw : 1,4 W/m2.K (Uglass UG=1,1 W/m2.K with aluminium divider)
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 55%

    技術仕様
    • Unique refA70_FFPR
    • コレクションセットA70
    • コレクションRenovation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Fixed windows
    • UNSPSC30171609
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ