製品の公開
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
    AMCC

    Double PVC Casement Window With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range

    Google翻訳”,

    A80ダブルウィンドウ、シャッターオプション付きブロックフレーム設置スタイル

    緑の建物に最適な革新的なドアと窓! 1.2W /m².KUw(二重ガラス付き)から0.86W /m².K三重ガラスまで、A80Excellenceシリーズは最適な断熱を提供します。その上、そのA * 4気密性により、フランスのRT2012熱規制の期待に応えることができます。

    仕様
    • Performances:
      Uw : 1,2 W/m2.K
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 56%

    技術仕様
    • Unique refA80_OF2PT
    • コレクションセットA80
    • コレクションNeuf
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows