ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
シャッターオプション付きのAlyaシングルフレンチドア新築設置
最適な断熱、強化された気密性、独自のスタイルのおかげで、Alyaはすべての建築プロジェクトで、アルミニウムの低コスト、デザイン、色とPVC性能を組み合わせることができます。
PVCコア付きのアルミニウム窓:
アルミニウムとPVCの利点を完璧に調和させたAlyaウィンドウは、A80シリーズの70mm PVCフレームと、モダンなデザインと卓越した熱性能を提供するアルミニウムカウルを組み合わせています。
–コアが共押出フォームである厚さ80mmのPVC不可視リーフ。
性能の秘訣は、葉のグレージングの接着と開口部の葉の発泡を組み合わせた革新的な工業プロセスにあります。それは窓に大きな抵抗、最適な水と気密性を与え、将来の歪みの可能性を取り除きます。
100%カスタマイズ可能:
家の建築要件に適応するため、またはより珍しいスタイルを目指すために、Alyaは100%カスタマイズ可能です:
–外側では、滑らかな仕上げまたはテクスチャ仕上げのいずれかで、いくつかの色で利用可能なDekolakコーティングにより、窓に優れた耐衝撃性と耐引っかき性が与えられます。
–内側は、デコリンホワイトまたはデコプラク木製仕上げ
Alyaは、アルミニウムの窓に似た長方形のリグを備えた洗練された輪郭のおかげで、光の透過率を最適化します。
シャッターオプション:
内蔵のCXシャッターは、新築に適切に適合した「窓+シャッター」の組み合わせです。最新の技術革新により、シャッターボックスに並外れた気密性、熱および音響性能が付与され、フランスのRT 2012規則に準拠し、エネルギー効率の高い建物に適合します。
LXシャッターボックス:市場のほとんどのハーフリンテル、さらに大きなものにも適応できます。このソリューションは、今日の生息地のために開発されました。一度取り付けると、シャッターは内側と外側の両方から完全に見えなくなります。このシャッターはすでに窓枠に取り付けることができ、仕上げが組み込まれているため、簡単に取り付けることができます。 LXシャッターは、フランスのRT 2012規則に準拠しており、エネルギー効率の高い建物に適合しています。その熱性能は、内部のポリスチレン断熱材と気密キャップによって提供されます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
フランス |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。