製品の公開
Pivot Doors - Model SI3000P
Manifest Collective

Pivot Doors - Model SI3000P

5つ星のうち4.34.3(22 レビュー)
Google翻訳”,
Pivot DoorsSolarInnovations®の断熱されたアルミニウム製ピボットドアは、屋内および軽量の屋外用途での特大の開口部に最適です。ピボットドアのピンとも呼ばれる「ヒンジ」は、ドアの上部と下部に配置されているため、ユニットをスイングして開くのではなく、ピボットすることができます。お客様は、センターピボットドアを使用するか、カスタムピボットポイントを使用するかを選択できます。ピボットドアは、床面積の中断を最小限に抑えて大きな開口部を必要とするアプリケーションに最適です。ピボットドアピンはフレームの上部と下部にあり、ドアを回転させることができます。各ドアのピボットポイントは、リクエストに応じてカスタムで配置されます。センターとオフセンターのピボット位置が利用可能です(エンジニアリングの承認が必要です)。ピボットドアは、折りたたみ式のガラス壁のドアと一致しています。これにより、トランサムとサイドライトをピボットドアフレームから構築し、各ユニットに同じ視線を作成できます。
技術仕様
  • Unique refsolar-pivot-doors-sl300p
  • コレクションセットSolar Innovations
  • コレクションPivoting Door
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Swing door
  • UNSPSC30171511
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 13 13
  • OmniClassタイトルAluminum Doors