製品の公開
Single French Door With Roller Shutter- Renovation installation Alya - PF1
Single French Door With Roller Shutter- Renovation installation Alya - PF1
    AMCC

    Single French Door With Roller Shutter- Renovation installation Alya - PF1

    Google翻訳”,

    シャッターオプション付きのAlyaシングルフレンチドア改修設備

    最適な断熱、強化された気密性、独自のスタイルのおかげで、Alyaはすべての建築プロジェクトで、アルミニウムの低コスト、デザイン、色とPVC性能を組み合わせることができます。

    PVCコア付きのアルミニウム窓:

    アルミニウムとPVCの利点を完璧に調和させたAlyaウィンドウは、A80シリーズの70mm PVCフレームと、モダンなデザインと卓越した熱性能を提供するアルミニウムカウルを組み合わせています。
    –コアが共押出フォームである厚さ80mmのPVC不可視リーフ。
    性能の秘訣は、葉のグレージングの接着と開口部の葉の発泡を組み合わせた革新的な工業プロセスにあります。それは窓に大きな抵抗、最適な水と気密性を与え、将来の歪みの可能性を取り除きます。

    100%カスタマイズ可能:

    家の建築要件に適応するため、またはより珍しいスタイルを目指すために、Alyaは100%カスタマイズ可能です:
    –外側では、滑らかな仕上げまたはテクスチャ仕上げのいずれかで、いくつかの色で利用可能なDekolakコーティングにより、窓に優れた耐衝撃性と耐擦傷性が与えられます。
    –内側は、デコリンホワイトまたはデコプラク木製仕上げ
    Alyaは、アルミニウムの窓に似た長方形のリグを備えた洗練された輪郭のおかげで、光の透過率を最適化します。

    シャッターオプション

    CRX内蔵シャッターは、改修工事に適切に適合した「窓+シャッター」の組み合わせです。最新の技術革新により、シャッターボックスに並外れた気密性、熱および音響性能が付与され、フランスのRT 2012規則に準拠し、エネルギー効率の高い建物に適合します。

    仕様
    • Performances:
      Uw : 1,2 W/m2.K
      Sound reduction RW : 28 to 40 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or A*4-E*8-V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,44
      Visible light transmission : 44%

      Shutter Options:

      Soprofen CRX shutter box performance :
      Uc : up to 0,67+0,01/Lc (for shutter box with reinforced insulation installed in 160mm insulation)
      Class 4 in motor, winch and strap
      Class 5 option : winch and motor

    技術仕様
    • Unique refALYA-PF1PR
    • コレクションセットALYA
    • コレクションRenovation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_16
    • Uniclass2015詳細Composite doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 16 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 19
    • OmniClassタイトルComposite Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors