製品の公開
Amerex 397 Halotron I Clean Agent Fire Extinguisher
Amerex 397 Halotron I Clean Agent Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex 397 Halotron I Clean Agent Fire Extinguisher

    Google翻訳”,

    Halotron™Iは、消火剤の排出物を急速に蒸発する液体として洗浄します。これは、非導電性、非腐食性であり、残留物を残しません。 Halotron™Iは、貴重な資産の実際の保護に成功した歴史を持つクリーンエージェントのマーケットリーダーです。モデルスケールの航空機からワイドボディの民間航空機まで、データセンターから製薬会社やその他の産業プラントまで、Halotron™Iエージェントは、消火、損傷の制限、および他のエージェントによって引き起こされる可能性のあるダウンタイムの削減に使用されています。

    Halotron™I洗浄剤は、幅広い性能基準を満たす、今日の市場で最も環境に有益なハロカーボン剤であると判断されています。エージェントの主な原材料はHCFC-123であり、オゾン層破壊係数がほぼゼロ(0.0098、CFC-11 = 1.0)で、地球温暖化係数が低い(77、100年CO2期間)という優れたプロファイルを備えています。 2009年に完成した最先端の大気モデリングでは、ポータブル消火器で使用できるHFCベースのエージェントよりも環境フットプリントが小さいことが説明されています。これらの消火器の理想的なアプリケーションには、データセンター、研究所、製造工場、一般的なオフィスエリア、コンピュータールーム、通信設備、クリーンなどがあります。部屋、制御室、倉庫、軍用電子機器、古典的な自動車を含む車両、ボート、エンジンコンパートメント、航空機ランプ、機内航空機、航空機にサービスを提供する施設、および乾式化学消火剤が許容できない損傷または汚染を引き起こす可能性のある施設。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Amerex #FireExtinguisher #HalotronFireExtinguisher #CleanAgentFireExtinguisher

    仕様
    • Technical Details

      Six-year manufacturer's warranty
      Stored pressure design
      Dependable drawn steel cylinders
      Durable high gloss polyester powder paint
      All-metal valve construction
      Temperature range from -40°F to 120°F

      ENVIRONMENTALLY ACCEPTABLE
      EPA approved "clean agent" for Class A and Band C hazards
      Low GWP (Global Warming Potential)
      Low ODP (Ozone Depletion Potential)
      Short atmospheric lifetime

      USER-FRIENDLY
      Maximum visibility during discharge
      Large loop pull pin
      No electrical conductivity back to the operator
      No thermal or static shock
      Bar coded and bilingual labels

      CLEAN
      Leaves no residue

    技術仕様
    • Unique refAmerex-397-Halotron-I-Clean-Agent-Fire-Extinguisher
    • コレクションセットFire Extinguisher
    • コレクションHalotron
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-08
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - ファイアーストップ材
    • UNSPSC名称Fire extinguishers
    • UNSPSC46191601
    • MasterFormat 2014 コード10 44 16
    • MasterFormat 2014 タイトルFire Extinguishers
    • OmniClassNumber23-29 25 19
    • OmniClassタイトルFire Extinguishers