製品を公開する
EZ-Path Cable Tray Retrofit Device

EZ-Path Cable Tray Retrofit Device

Google翻訳,
すべての貫通部コーキング、シーラント、パテカラー、ラップストリップ、埋め込みEZパス耐火通路電気およびデータ通信ケーブルコンセントおよびパネルボックス保護大口開口部ダクト工事保護ラップすべてのカーテンウォール周辺防火バリアスプレー全天候型防火スプレークイッククリップ断熱ハンガー窓壁ガスケット
仕様
  • Property: Value Shell Composition: 0.059" (1.5 mm) Thick Galvannealed Steel Fire Ratings: 1 or 2 Hours Expansion Begins: 250°F (121°C) Allowable Cable Fill: 25 to 100% In Service Temperature: Less than 130°F (54°C) Shelf Life: No Limit
技術仕様
  • 固有参照番号ez-path-cable-tray-retrofit-device
  • 製品ファミリEZ-Path
  • 製品グループCable Tray
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-06
  • 版番号1
分類
  • BIMobjectカテゴリー防火設備 - ファイアーストップ材
  • CSI MasterFormat 2014 コード10 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFire Protection Specialties
  • OmniClass 番号23-13 25 11
  • OmniClass タイトルFireproofing