製品の公開
Aero Louvered Roof Pergola
Aero Louvered Roof Pergola
Aero Louvered Roof Pergola
Aero Louvered Roof Pergola
Aero Louvered Roof Pergola
Aero Louvered Roof Pergola
Aero Louvered Roof Pergola
    Renson Inc

    Aero Louvered Roof Pergola

    5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    Aero は、屋外での生活体験を再定義するために設計された革新的な屋根構造です。柱のないデザインと調節可能なブレードを備えた Aero は、好みに合わせて日焼け防止と通気性の最適なバランスを提供します。最大 150° まで調整可能な押し出しアルミニウムのブレードは、太陽光と空気の流れを柔軟に制御し、さまざまな気象条件でも快適さを保証します。閉じると、これらのブレードは水密シールを形成し、雨風からしっかりと保護されます。雨と風センサーで強化された Aero は、利便性と安心感をさらに高めるために自動調整を保証します。

    Aero のスマートなデザインには、雨水を隅々まで流し、屋外スペースの優雅さを維持する統合排水システムが含まれています。


    このルーバー屋根システムは、洗練された軽量デザインと全範囲の RAL カラーを取り揃えているため、現代的、クラシック、モダンなど、あらゆる建築スタイルとシームレスに調和します。

    オプションの照明とさまざまなカスタマイズにより、朝から夕暮れまでテラスを楽しむことができます。

      仕様
        • Colors: Available in all RAL colors with powder-coated and texture coating options (60-80 micron)
        • Control: Electronically controlled for ease of use.
        • Rainfall Intensity: Handles rainfall intensity of 0.04 to 0.05 l/s/m² for up to 2 minutes, a standard that occurs approximately every 10 years (based on Belgian NBN B 52-011 rain statistics).
        • Wind Resistance: Capable of withstanding winds up to 120 km/h with blades closed.
        • Load Capacity: Supports up to 110 kg/m2.
        • When coupled, up to 6m x 6m

        TECHNICAL SPECIFICATIONS


        Roof dimensions:
        Width
        Depth

        6 m maximum
        Expandabletwo parts, up to 6 meters
        rotation of the slats
        Maximum 150°
        Wind guarantee with closed roof
        up to 120 km/h
        Water drainage
        120 l/m2 u
        Load-bearing capacity
        100 kg/m2
      技術仕様
      • Unique refaero-pergola
      • コレクションセットPergolas or Garden Rooms
      • コレクションPergolas
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2023-03-24
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
      • 設計国ベルギー
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
      • UNSPSC名称Canopy
      • UNSPSC30151902
      • MasterFormat 2014 コード10 73 16
      • MasterFormat 2014 タイトルCanopies
      • OmniClassNumber23-17 21 11 11 13
      • OmniClassタイトルLouvered Canopies