製品の公開
Imperial Hanger Rod Canopy 12"
Imperial Hanger Rod Canopy 12"
Imperial Hanger Rod Canopy 12"
Imperial Hanger Rod Canopy 12"
Imperial Hanger Rod Canopy 12"
Imperial Hanger Rod Canopy 12"
Imperial Hanger Rod Canopy 12"

    Imperial Hanger Rod Canopy 12"

    Google翻訳”,

    インペリアル ハンガー ロッド キャノピーは、建物の入り口をエレガントに覆うように設計されています。この洗練されたキャノピーは、風雨から建物を守りながら、外観を向上させます。熟練の職人の技と耐久性を備えたインペリアルは、どんな入り口にもスタイリッシュで機能的なアクセントとなり、訪問者と居住者の両方に心地よい体験を提供します。

    サイズ:突出部 2 フィート 6 インチ~ 10 フィート、長さ 4 フィート~ 100 フィート以上。継ぎ目を含む長さは 1000 フィート以上。

    構造:プレハブ、粉体塗装アルミニウム部品。

    雨樋/鼻隠し:押し出しアルミニウム、6 インチ、8 インチ、または 12 インチの鼻隠しと 4 インチの雨樋。

    標準ルーフシステム:

    • 押し出しアルミニウム溝付き 8 インチ アルミニウム ロール成形フラット パネル。

    オプションのルーフシステム:

    • 6 インチのアルミ押し出しフラット パネル、押し出しアルミ溝付き。
    • 押し出しアルミニウム溝付き 24 インチ アルミニウム「W」パネル。
    • 10 インチのアルミロール成形「V」パネル。
    • 1.5 インチ四方のアルミ押し出し格子。

    サポート:頭上の「ハンガー ロッド」ブレース。

    追加アクセサリ:クラウンモールディング、ダウンスパウトキット

    仕様
    • Americana Outdoors is a trusted manufacturer of outdoor structures and shade solutions for commercial, municipal, and residential applications. With decades of experience, they specialize in high-quality aluminum canopies, walkway covers, sun shelters, and custom shade structures designed to enhance outdoor environments with durability and style.

      Their portfolio includes metal awnings, bus shelters, covered walkways, and pergola structures, all engineered for long-lasting performance and aesthetic appeal. Whether it's park shelters, recreation area covers, or school walkway covers, Americana delivers dependable solutions that meet ADA compliance and local building code requirements.

      From concept to completion, Americana provides design-build services, custom fabrication, and structural engineering support to meet project-specific needs. Their powder-coated finishes, maintenance-free materials, and weather-resistant coatings ensure lasting beauty and performance in any climate.

      Americana's products are ideal for public spaces, educational facilities, transit centers, and athletic complexes, offering reliable protection from the elements while promoting comfort and safety. Backed by expert craftsmanship and a commitment to service, Americana is a leader in architectural shade systems across the U.S.

    技術仕様
    • Unique refimperialhangerrodcanopy12
    • コレクションセットAmericana Outdoors Inc
    • コレクションCanopies
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2024-09-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • Uniclass2015コードPr_20_65_78
    • Uniclass2015詳細Shelter structures
    • OmniClassNumber23-19 29 13
    • OmniClassタイトルCovers and Shelters

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国