WaveTraxは、アンフェノールネットワークソリューションのファイバーレースウェイシステムであり、エンジニアが信頼性の高い光ファイバーネットワークを提供できるように設計されたエンドツーエンドのソリューションです。
パフォーマンス。ユーザーの需要に応えるために光ファイバーケーブルを追加する場合、
簡単に変更および拡張できる光ファイバーレースウェイにより、改造が簡単かつ安価になります。
直線部分
WaveTrax 水平トラフは標準 6 フィートの長さで、幅は 2 インチ、4 インチ、6 インチ、12 インチ、24 インチからお選びいただけます。
トラフはネットワークの特定の用途に合わせて簡単に切断できます。トラフは2個単位でご注文いただけます。
対応するトラフ カバー (幅最大 12 インチ) はトラフ内のケーブルを保護し、スナップオンで簡単に取り付けられます。
ウェーブトラックス トラフカバー
WaveTraxトラフカバーはWaveTraxトラフにスナップ留めします。トラフカバーは水平ケーブルレースウェイ内の光ファイバーを保護し、スナップ留めで簡単に取り付けられます。
Amphenol Network Solutions のスナップ式 WaveTrax レースウェイ システムは、設置と改造にかかる時間を短縮します。
特徴
• 2インチ、4インチ、6インチ、12インチからお選びいただけます
• 標準色は黄色です
• UL 94V-0プラスチック
• NEBS認証
ウェーブトラックス トラフ(スプール付き)
WaveTrax 12インチ x 4インチ トラフ、スプール付きストレージ。
製品 #:
027-2000-12SLK
ファイバージャンパー容量
| 027-2000-12SLK & 027-2000-12410-S | 満杯 | 75% | |||||||||||||||
| 3MMファイバー | 598 | 418 | |||||||||||||||
| 2MMファイバー | 1341 | 938 | |||||||||||||||
| 1.6MMファイバー | 2082 | 1457 | |||||||||||||||
| 表示されているファイバー数は、ファイバーループ(ファイバー入出力)を考慮した総容量の半分です。 ウェーブトラックス®トラフ WaveTrax® 2インチ水平トラフは、標準で6フィートの長さで提供されます。トラフはネットワークの特定の用途に合わせて簡単に切断できます。トラフは2個単位のご注文となります。 製品 #: 027-2000-4206 概要 2インチWaveTrax水平トラフは、標準で6フィートの長さで提供されます。トラフは、ネットワークの特定の用途に合わせて簡単に切断できます。 一般的なルールとして、カプラまたはトラフ サポート クランプを使用してトラフに沿った任意の場所にブラケットを使用して、3 ~ 5 フィートごとにファイバー トラフをサポートします。 Amphenol Network Solutions のスナップ式 WaveTrax レースウェイ システムは、設置と改造にかかる時間を短縮します。 |
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |