製品の公開
Hampton Series - Horizontal Double Slider Windows
Hampton Series - Horizontal Double Slider Windows
Hampton Series - Horizontal Double Slider Windows
Hampton Series - Horizontal Double Slider Windows

    Hampton Series - Horizontal Double Slider Windows

    Google翻訳”,

    Artisanシリーズでは、AMSCOWindowsはスタイルとデザインを機能的なビニールウィンドウに設計しました。深い斜角のエッジ、頑丈なフレーム、さまざまなスタイルを備えた、メンテナンスの少ないビニール製の、建築的で見た目に美しいディテールです。ホワイト、アーモンド、トープ、オータムレッド、ブロンズ、シルバーの6色の共押出しカラーをご用意しています。あなたのスタイルに合うように利用可能なペイントオプション。

    Artisanシリーズは、さまざまなフレームスタイルで利用できます。

    • ネイルフィン:1〜3/8インチのネイルフィンセットバックが組み込まれた3¼インチのフレーム。
    • レトロフィット-フラッシュフィン:一体型の1-1/2インチデュアルウォールレトロフィットフラッシュフィンはフレームの外側にあります。
    • 連続フレームオプション:連続フレーム(Tバー)オプションを使用すると、1つのフレームで複数のウィンドウを結合できるため、構造の整合性が向上します。

    Artisanシリーズ水平スライダーウィンドウ:

    • ステンレス鋼の車軸が付いている頑丈なナイロンローラー。
    • 一体型の指がベントを引っ張ります。
    • 一体型ネイルフィンまたは後付けフラッシュフィンで利用できます。
    技術仕様
    • Unique refhampton-horizontal-double-slider
    • コレクションセットWindows
    • コレクションHampton Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows