製品の公開
Amtrak Solar 40-Watt Galvanized Steel 14-Inch Solar Attic Fan
Amtrak Solar 40-Watt Galvanized Steel 14-Inch Solar Attic Fan
Amtrak Solar 40-Watt Galvanized Steel 14-Inch Solar Attic Fan
Amtrak Solar 40-Watt Galvanized Steel 14-Inch Solar Attic Fan
Amtrak Solar 40-Watt Galvanized Steel 14-Inch Solar Attic Fan
    Amtrak Solar

    Amtrak Solar 40-Watt Galvanized Steel 14-Inch Solar Attic Fan

    Google翻訳”,
    • 10インチの高効率ファンブレードを備えた新しい14インチファンハウジング。ルーバーを開くのに十分です。クイック接続ワイヤーで簡単に取り付けることができます。
    • Gabelベント、温室、ガレージ、またはRV用。 15フィートの追加のワイヤーとブラケットが含まれています。
    • 高効率ファンブレードを備えた熱保護ファンモーター。 2250Sqまでのエリア用。フォート
    • 40ワットのソーラーパネル。リクエストに応じて無料のオプションのサーモスタット。
    • アメリカ製。

    Amazon.comで紹介されているように

    #AmtrakSolar #SolarPanel #SolarAtticFan

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: SAFD30
      Item Weight: 12 pounds
      Product Dimensions: 26 x 15 x 6 inches
      Item model number: SAFD30
      Size: 40 Watt
      Color: Black
      Material: Galvanized Steel
      Voltage: 12 volts
      Wattage: 40 watts
      Item Package Quantity: 1
      Batteries Included? No
      Batteries Required? No
      Assembled Diameter: 14 inches

    技術仕様
    • Unique refAmtrak-Solar-40-Watt-Galvanized-Steel-14-Inch-Solar-Attic-Fan
    • コレクションセットSolar
    • コレクションAttic Fan
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
    • UNSPSC名称Fans
    • UNSPSC40101604
    • MasterFormat 2014 コード48 14 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
    • OmniClassタイトルSolar Panels

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち4.0 4.0 (27)
    5つ星のうち4.0 4.0 (14)