製品の公開
Bausatz Sundeck
SolarWorld AG

Bausatz Sundeck

5つ星のうち4.04.0(14 レビュー)
Google翻訳”,
目の肥えた顧客のための屋根内システム:Sundeckキットを使用すると、強力な品質モジュールであるSunmodule Plus poly、mono、mono black、およびSunmodule Protect poly from SolarWorldが屋根の他の部分と同じ高さになり、エレガントな外観が保証されます。 。スレート屋根と同じように瓦屋根に適しており、完全な屋根として光学基準を設定するソリューション。サンデッキは15度から60度の傾斜に使用できます。さらに、従来の屋根のコストが節約されます。技術的には、Sundeckは、互いに完全に一致する少数のシステム要素に感銘を受けています。洗練された防雨下部構造は屋根のバテンに直接固定されているため、太陽光発電システムを簡単かつ時間の節約に設置できます。計画中、キットは建物の個々の要件に最適に適合されます。
技術仕様
  • Unique refSR0506_GER
  • コレクションセットKit Sundeck/Kit Sunfix aero duo
  • コレクションSolar Module
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-03-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)14.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • IFC分類エネルギー変換機器
  • UNSPSC名称Solar power plants
  • UNSPSC26131507