製品の公開
Amvic - Amdeck Eco 12in Floor and Roof System
Amvic - Amdeck Eco 12in Floor and Roof System
Amvic - Amdeck Eco 12in Floor and Roof System
Amvic - Amdeck Eco 12in Floor and Roof System

    Amvic - Amdeck Eco 12in Floor and Roof System

    Google翻訳”,

    AmvicのAmdeckシステムは、断熱された所定の位置にあるコンクリートの形であり、事実上すべての床または屋根の建設に使用できます。これは、通常のコンクリートスラブで使用されるすべての壁タイプと互換性があります。これは、構造、断熱材、および完成したアタッチメントを提供する3-in-1システムです。 Amdeckは、費用対効果が高く、弾力性があり、環境に優しい建設システムであり、現代の建設に革命をもたらし、私たちの建設方法を変えるのに役立ちます。

    この革新的なモジュラーシステムは、フォームのビームポケットカットアウトを使用して一方向コンクリートスラブを作成し、設計者がクリアスパンを最大化できるようにします。このシステムには、一時的な建設荷重をサポートし、内部仕上げを取り付けるための表面を提供するために使用される根太が統合されています。 Amdeck Proは一時的な支保工の要件を減らし、AmdeckEcoはコンクリートスラブの一般的な支保工の要件に従います。 Amdeckは、床や屋根に水平または傾斜した構成で使用でき、サポートされていない標準的な仕上げのクリアスパンは最大30フィート(9.1m)です。 ICF壁での使用、または他の構造システムとの独立した使用に最適です。

    仕様
    • Amdeck Eco is designed for low-rise residential applications with longer sections increasing construction speed. The use of dimensional lumber for the joists simplifies the construction by using a commonly available construction material. 

    技術仕様
    • Unique refamdeckeco12
    • コレクションセットInsulated Concrete Forms
    • コレクションInsulated Concrete Floor and Roof System
    • タイプ建築資材
    • 公開日2020-05-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)12
    • 幅(inch)24
    • 奥行き(inch)96
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン (EPS)
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
    • Uniclass2015コードPr_20_93_52_42
    • Uniclass2015詳細Insulated concrete blocks
    • MasterFormat 2014 コード04 22 19
    • MasterFormat 2014 タイトルInsulated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNumber23-13 31 17 17
    • OmniClassタイトルInsulated Concrete Forms