AmvicのAmdeckシステムは、断熱された所定の位置にあるコンクリートの形であり、事実上すべての床または屋根の建設に使用できます。これは、通常のコンクリートスラブで使用されるすべての壁タイプと互換性があります。これは、構造、断熱材、および完成したアタッチメントを提供する3-in-1システムです。 Amdeckは、費用対効果が高く、弾力性があり、環境に優しい建設システムであり、現代の建設に革命をもたらし、私たちの建設方法を変えるのに役立ちます。
この革新的なモジュラーシステムは、フォームのビームポケットカットアウトを使用して一方向コンクリートスラブを作成し、設計者がクリアスパンを最大化できるようにします。このシステムには、一時的な建設荷重をサポートし、内部仕上げを取り付けるための表面を提供するために使用される根太が統合されています。 Amdeck Proは一時的な支保工の要件を減らし、AmdeckEcoはコンクリートスラブの一般的な支保工の要件に従います。 Amdeckは、床や屋根に水平または傾斜した構成で使用でき、サポートされていない標準的な仕上げのクリアスパンは最大30フィート(9.1m)です。 ICF壁での使用、または他の構造システムとの独立した使用に最適です。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |