製品を公開する
EXB-IRS4 ICSLan IR/S Interface, 4 IR/S and 4 Inputs, Control Boxes Allow Users to Manage Devices Remotely from a Controller Over an Ethernet Network
AMX

EXB-IRS4 ICSLan IR/S Interface, 4 IR/S and 4 Inputs, Control Boxes Allow Users to Manage Devices Remotely from a Controller Over an Ethernet Network

Google翻訳,

概要
ICSLanデバイスコントロールボックスを使用すると、ユーザーはイーサネットネットワークを介してコントローラーからリモートでデバイスを管理できます。これにより、集中制御環境に美しくシンプルな方法が提供され、ユーザーは複数の小さな部屋とすべての部屋のコントローラーの間でコントローラーを共有できます。イーサネットはデバイスを接続するための業界標準になり、ICSLanデバイスコントロールボックスを使用すると、コントローラーから遠く離れた場所にあるプロジェクターなどの機器に簡単に制御を導入できます。さらに、すべてのポートが完全に実装されている場合、AMXコントローラーのポート数を拡張できます。ネイティブNetLinxテクノロジーを採用しているため、AMXインストールにEXBを追加するのは非常に簡単です。

一般的なアプリケーション
施設全体に広がるプロジェクターなどの複数のデバイスを管理したり、AMXセントラルコントローラーにポートを追加したりするために単一のコントローラーが使用される会議室、教室、または講堂。

特徴

  • イーサネット経由のポートを有効にする–どこにでもポートを追加するための将来性のあるソリューションを提供します
  • プログラミングが簡単–プログラミングはコントローラー上の他のデバイスポートと同じです
  • Power over Ethernet –設置場所での電源の必要性を排除します
  • スモールフォームファクタ–コンパクトなデザインにより、簡単に隠してクリーンな設置が可能
  • NetLinx Studioツール–構成ツールにより、ICSLanデバイスコントロールボックスを簡単に展開できます

キーワード:ハーマン

技術仕様
  • 固有参照番号amx-00064
  • 製品ファミリElectronics
  • 製品グループCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-05-01
  • 版番号1
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電

対応地域

北米
アメリカ合衆国