製品の公開
MVP-9000i 9" Modero® ViewPoint® Touch Panel with Intercom
AMX

MVP-9000i 9" Modero® ViewPoint® Touch Panel with Intercom

Google翻訳”,

概要
MVP-9000iは、ワイヤレスと有線の両方の機能、ジェスチャーやページ遷移などの新しいユーザーインターフェイス機能、見事な9インチワイドスクリーン24ビットカラーディスプレイ、フルデジタルデュプレックス電話またはインターコムインターフェイス、および組み込みの802.11a/を提供するタッチパネルコントロールを再定義します。 b / gアンテナダイバーシティ付きWi-Fiカード。MVP-9000iは、PoEドッキングステーションから取り外すと、シームレスにワイヤレスモードに切り替わります。タッチパネルページの転送、ファームウェアのアップグレード、またはUSBまたはミニSDカードスロットを使用した写真ファイルの表示。白または黒で利用可能、

MVP-9000iは、容量性ナビゲーションパッド、4つのプログラム可能なボタン、1 GBを超える使用可能なフラッシュメモリも備えており、5時間の連続使用と3日間のスタンバイ時間をサポートします。

コモンアプリケーション
ドッキングまたはモバイル802.11a/b / g機能の柔軟性とバッテリ寿命の延長が求められる、さまざまな住宅用および商用の制御および自動化アプリケーションに最適です。これは、MDUや電話/インターコム機能を必要とするアプリケーションなどの非常にノイズの多いワイヤレス環境に最適なソリューションです。

特徴

  • ドッキング時のイーサネット接続とドック外のWi-Fiを自動的に切り替えます
  • ジェスチャーや7つの異なるページ遷移を含む新しいユーザーインターフェイス機能
  • 新しい国際フォントのサポートが間もなく登場– AMXは、アラビア語などの右から左への言語のサポートを含む、国際フォント機能をユーザーインターフェイスに追加します。言語スタイルの組み合わせ(右から左、および左から右)も使用できます。したがって、同じ画面にアラビア語と英語を含めることができます。この拡張機能は、新しいファームウェアアップデートを通じて利用できるようになります。
  • 802.11a / b / g Wi-Fi、アンテナダイバーシティにより、ワイヤレスの信頼性が向上し、ワイヤレスセキュリティプロトコルが強化されています
  • バッテリー寿命の延長-5時間の連続使用と3日間のスタンバイ時間
  • 簡単なファイル転送と写真のアップロードのためのMicro-SDとUSBスティックのサポート
  • VoIPインターホンとSIP電話(AMXゲートウェイが必要)の準備ができている

キーワード:ハーマン

技術仕様
  • Unique refamx-00115
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-05-01
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC391215
  • Uniclass2015コードPr_40_30_86_88
  • Uniclass2015詳細Touch panels
  • MasterFormat 2014 コード40 63 00
  • MasterFormat 2014 タイトルControl System Equipment
  • OmniClassNumber23-27 13 13
  • OmniClassタイトルBuilding Control Systems