概要
革新的な配電ユニット(PDU)により、ラックの制御と部屋の制御が可能になりました。このPDUは、電源の入れ直しによるデバイスのリモートリセットを可能にすることで基本レベルの制御を追加し、スタッフを顧客のサイトに派遣する必要性を減らします。電力供給を管理することにより、PDUは接続された各コンポーネントのエネルギー消費を監視し、使用されていないときは一部またはすべてのデバイスへの電力を制限します。個別に監視および制御される8つのACコンセント、内蔵の12ボルト電源、4つのAxLinkバスストリップの2セット、および各コンセントの電力監視を備えたPDUは、柔軟性があり、無駄な待機電力の使用量を減らすことができます。 AxLinkに対するネイティブNetLinx制御は、PDUをAMX制御システムおよびResource Management Suite(RMS)と統合します。
コモンアプリケーション
エネルギー使用コストを削減し、二酸化炭素排出量を最小限に抑え、貴重な電子機器を保護したい商業施設や住宅施設に最適です。 ACおよびAxLink電源、電流検出、および利用可能な温度監視を備えたこのオールインワンは、設置に利便性とグリーン要素の両方を簡単に追加します。
特徴
キーワード:ハーマン
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |