製品を公開する
Epica DGX 32 Pre-Engineered Matrix Switchers Digital Video with DVI, Routes and Distribute High-Resolution Computer DVI Signals to Multiple Displays
AMX

Epica DGX 32 Pre-Engineered Matrix Switchers Digital Video with DVI, Routes and Distribute High-Resolution Computer DVI Signals to Multiple Displays

Google翻訳,

概要
Epica DGX 32 DVIマトリックススイッチャーは、真のデジタル信号を維持しながら、高解像度のコンピューターDVI信号を複数のディスプレイにルーティングおよび配信するように設計されています。 Epica DGX 32には、ケーブルのイコライゼーション、信号のリクロッキング、最も一般的なEDID設定がプリロードされた使いやすいEDID(Extended Display Identification Data)プログラマーなど、DVI統合の複雑さを簡素化するいくつかの新しい主要機能が含まれています。また、カスタムEDID設定を各入力にロードすることもできます。 4.95 GbpsをサポートするDGXは、1920x1200までのすべてのビデオ解像度でピクセル再生に最適なピクセルを保証します。柔軟性を備えて設計されたコンパクトな6RUエンクロージャーは、16x16から32x32まで4刻みで拡張可能です。これは、セットアップを簡素化し、ホットスワップ可能なI / Oボード、リアルタイムのシステムモニタリング、冗長電源を備えた完全冗長のホットスワップ可能な電源。

一般的なアプリケーション
Epica DGX 32 DVIマトリックススイッチャーは、講堂、コマンドアンドコントロールセンター、デジタルサイネージアプリケーションなどの複数の画面に高解像度のデジタルコンピュータービデオを表示する必要があるインストールに最適です。

特徴

  • 真の非圧縮DVIデジタルマトリックススイッチングにより、デジタル画像の純度が損なわれることはありません
  • 最大1920x1200@60HzのDVI解像度をサポート
  • 外部DVIエクステンダーに電力を供給するために一般的に使用されるすべてのDVI出力に追加の電力を提供します
  • マトリックススイッチャーの各入力コネクタに最も一般的なEDID設定がプリロードされており、クエリされたときのディスプレイの応答をエミュレートします。これにより、ソースデバイスからのビデオの送信が保証されます。
  • 付属のEDIDプログラマーを使用して、各入力にカスタムEDID設定をロードできます。
  • 標準のRS-232制御ポート
  • 標準のUSB(mini-B)ポートは、PCとのシリアル通信用の仮想Comポートとして使用できます。
  • AutoPatchのシンプルなBCSシリアル制御プロトコルをサポートします
  • 標準の統合TCP/IPAPWeb制御
  • LEDバックライト付きLCDと青色光ボタンを備えた直感的なフロントマウントコントロールパネルが含まれているため、ステータス、変更、切断、ローカルプリセット、グローバルプリセット、フロントパネルのロックとロック解除など、多くのコマンドをすばやく簡単に実行できます。
  • 無料のAutoPatchマトリックススイッチャー構成ソフトウェアが付属しています
  • マトリックススイッチャーの簡単なシングルユーザーPC制御を提供する無料のAPControlが付属しています
  • TCP/IPポートを介してネイティブNetLinxをサポートします
  • ラック取り付け耳が含まれています
  • 生涯保証への無料アップグレードが利用可能
  • 最大の信頼性のための独立した電源パスを備えた完全冗長電源
  • ローカルプリセットを使用すると、事前にプログラムされたスイッチのセットを1つのコマンドですばやく呼び出すことができます。システム内に同時に複数のプリセットが存在する可能性があります
  • グローバルプリセットにより、すべてのスイッチの包括的なスナップショットをすばやく呼び出すことができます

キーワード:ハーマン

技術仕様
  • 固有参照番号amx-00095
  • 製品ファミリElectronics
  • 製品グループCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-05-01
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電
  • UNSPSC 名称Switchgear systems
  • UNSPSC コード39121105
  • Uniclass 2015 コードPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 説明High voltage switchgear and transformers
  • CSI MasterFormat 2014 コード33 75 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルHigh-Voltage Switchgear and Protection Devices
  • OmniClass 番号23-35 31 31
  • OmniClass タイトルSwitchgear

対応地域

北米
アメリカ合衆国