製品の公開
DXF-RX-MMD DXLink™ HDMI Multimode Fiber Receiver, Duplex
AMX

DXF-RX-MMD DXLink™ HDMI Multimode Fiber Receiver, Duplex

Google翻訳”,

概要
DXLink HDMIファイバーレシーバーは、内蔵のSmartScale®テクノロジーを備えており、接続されたディスプレイごとに完全にスケーリングされるHDCPを備えたHDMIを提供し、ソースとディスプレイの最適な解像度が異なる場合に発生する可能性のある統合の課題を排除します。最大300メートルのマルチモードファイバーを介して、オーディオ、ビデオ、制御、イーサネットを受け入れます。ロープロファイルDXLinkファイバーレシーバーをディスプレイの後ろまたは天井に取り付けられたプロジェクターの上に取り付け、内蔵のRS-232またはIRポートを使用して制御します。さらに、接続されたディスプレイの設定を監視し、IR制御信号を統合されたNetLinx®制御を備えたEnovaDGXデジタルメディアスイッチャーに送信してソースデバイスに戻します。

一般的なアプリケーション
距離機能とファイバー固有のセキュリティ、またはその両方を必要とするEnovaDGX統合システムに設計された宛先ディスプレイまたはプロジェクターに最適なソリューション。教室、安全な軍事アプリケーション、カジノ、アリーナ、美術館の間で共有される情報源のキャンパス全体への配布を含みます。ステレオオーディオ出力を介して部屋のオーディオを配信しながら、HDMI出力接続を使用してLCD、プラズマ、およびプロジェクターを直接接続します。

特徴

  • ファイバーを介したHDCP準拠-最大300mのHDMIを含むHDCP準拠のビデオを送信します
  • 業界をリードするデータレート-DXLinkは、10Gbpsの光トランスポートレートで業界をリードしています
  • SmartScale®テクノロジー-ディスプレイの宣言されたEDID情報に自動的に応答し、手動でセットアップすることなく、そのディスプレイに最適な解像度とビデオパラメーターにビデオをスケーリングします。これにより、システムで最も機能の低いディスプレイをサポートするためにソースの解像度を下げる必要がある場合に、ビデオ品質が低下するのを防ぎます。
  • 安全で隔離-ファイバーは本質的に追加のセキュリティと電気的隔離を提供し、多くのミッションクリティカルな安全な環境に最適な輸送方法になります
  • どこでもネイティブNetLinx®制御-内蔵のIRおよびRS-232ポートを使用して接続されたソースデバイスを制御します
  • フィールドサービス可能なファイバーモジュール-フィールドでSFPモジュールを簡単に取り外して交換できます
  • イーサネット接続-レシーバーでICSLanイーサネットサポートを提供します-イーサネット接続をタッチパネルに追加し、WAPを接続するか、IPオーディオ/ビデオをイーサネット対応のソースデバイスにストリーミングします
  • IRレシーバー-IRコマンドをEnovaDGXに送り返し、IRリモートを使用してソース機器を制御します

キーワード:ハーマン

技術仕様
  • Unique refamx-00132
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-09-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電