NT-SD-701およびNT-ST-701N-タッチパネルを使用すると、SVSIシステムに制御インターフェースを簡単に追加できます。各タッチパネルは、高品質のユーザーインターフェイスとコントローラーを1つのユニットに統合し、会議室、教室、その他のタイプのスペースでSVSIデバイスをユーザーが制御できるようにします。
NT-SD-701は、豊富な取り付けオプションを備えているため、会議室や教室内の平らな面(ガラスを含む)に配置できます。主な機能には、ネットワークベースのデバイスの制御、鮮やかな24色深度、PoE接続などがあり、すべて経済的な価格で提供されます。
一般的なアプリケーション
NT-SD-701は、ネットワークに接続されたビデオストリームとデバイスの直感的な制御を必要とするアプリケーションに最適です。たとえば、会議室や教室では、ユーザーはビデオストリームを選択してディスプレイに切り替えることができ、オペレーションセンターでは、ユーザーはビデオウォールのレイアウトを変更できます。
特徴
キーワード:ハーマン
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |