製品の公開
DXF-TX-MMD DXLink™ Multi-Format Multimode Fiber Transmitter, Duplex
AMX

DXF-TX-MMD DXLink™ Multi-Format Multimode Fiber Transmitter, Duplex

Google翻訳”,

概要
DXLinkマルチフォーマットファイバートランスミッターは、マルチモードファイバーを介して最大300メートルのHDCPを備えたHDMIを含むアナログおよびデジタルオーディオおよびビデオ信号を送信します。 DXLinkファイバートランスミッターをEnovaDGX8、16、32、または64と組み合わせて使用すると、業界最速の10Gbpsのデータレートでクリアな非圧縮ビデオを送信できます。 DXF-TX-MMDは、統合されたNetLinxを備えたEnova DGXデジタルメディアスイッチャーとの間で制御コマンドを送受信し、すべてのエンドポイントに総合的な制御および配信ソリューションを提供します。

一般的なアプリケーション
距離機能とファイバー固有のセキュリティ、またはその両方を必要とするEnovaDGX統合システムに設計されたソースの理想的なエントリポイント。教室、安全な軍事アプリケーション、カジノ、アリーナ、美術館の間で共有される情報源のキャンパス全体への配布を含みます。 HD-15マルチフォーマット入力接続またはHDMI入力を使用してPCなどのビデオソースを直接接続し、ステレオまたはデジタルオーディオ接続を使用して同じファイバーケーブルにオーディオを簡単に含めることができます。

特徴

  • ファイバーを介したHDCP準拠-最大300mのHDMIを含むHDCP準拠のビデオを送信します
  • 業界をリードするデータレート-DXLinkは、10Gbpsの光トランスポートレートで業界をリードしています
  • 安全で隔離-ファイバーは本質的に追加のセキュリティと電気的隔離を提供し、多くのミッションクリティカルな安全な環境に最適な輸送方法になります
  • InstaGatePro®テクノロジー-HDCPをシステム設計に簡単に統合し、すべての準拠ディスプレイへの手間のかからないマトリックス切り替えをお楽しみください。ツール、遅延、主要な制約はありません。
  • どこでもネイティブNetLinx®制御-内蔵のIRおよびRS-232ポートを使用して接続されたソースデバイスを制御します
  • フィールドサービス可能なファイバーモジュール-フィールドでSFPモジュールを簡単に取り外して交換できます
  • マルチフォーマットアナログポートおよびHDMIポート-レガシーアナログ信号をサポート-RGBHV、コンポーネント、Sビデオ、コンポジット、およびデジタルHDMI / HDCP、DisplayPort、DVI信号
  • イーサネット接続-送信機でICSLanイーサネットサポートを提供します-イーサネット接続をタッチパネルに追加し、WAPを接続するか、IPオーディオ/ビデオをイーサネット対応のソースデバイスにストリーミングします

キーワード:ハーマン

技術仕様
  • Unique refamx-00133
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-09-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電