製品の公開
DX-RX DXLink™ HDMI Receiver Module
AMX

DX-RX DXLink™ HDMI Receiver Module

Google翻訳”,

概要
DXLink HDMIレシーバーは、組み込みのSmartScale®テクノロジーを備えた距離輸送ソリューションであり、接続されたディスプレイごとに完全にスケーリングされるHDCPを備えたHDMIを提供し、ソースとディスプレイの最適な解像度が異なる場合に発生する可能性のある統合の課題を排除します。互換性のあるEnovaDVXオールインワンプレゼンテーションスイッチャー、Solecisデジタルスイッチャー、DXLinkトランスミッターモジュール、またはDXLinkウォールプレートから最大100メートル離れた1本の標準ツイストペアケーブルを介して、オーディオ、ビデオ、制御、およびイーサネットを受け入れます。 Enova DGX 8/16/32/64デジタルメディアスイッチャー、Enova DVX-2150HDまたはDVX-2155HDと組み合わせて使用すると、同じツイストペアケーブルを介してこれらすべてに加えて電力を受け入れます。ロープロファイルDXLinkレシーバーをディスプレイの後ろまたは天井に取り付けられたプロジェクターの上に取り付け、内蔵のRS-232またはIRポートを使用して制御します。さらに、接続されたディスプレイの設定を監視し、同じツイストペアケーブルを使用してIR制御信号をヘッドエンドに送り返します。

一般的なアプリケーション
DXLink HDMIレシーバーモジュールは、リモートDXLinkトランスミッターモジュール、DXLinkウォールプレート、Solecisデジタルスイッチャー、Enova DGX、または互換性のあるEnovaDVXから長距離のHDMIおよび制御信号を受信するのに最適です。受信機の内蔵制御ポートを使用して宛先デバイスを制御でき、ICSLANポートはIPにEnovaDGXまたは互換性のあるEnovaDVXと組み合わせて使用されるアクセスポイントを提供します。

特徴

  • 1本のケーブルのみ-1本のツイストペアケーブルを介して制御、イーサネット、および電源を通過させながらオーディオとビデオを受信します
  • SmartScaleテクノロジー-ディスプレイの宣言されたEDID情報に自動的に応答し、手動でセットアップすることなく、そのディスプレイに最適な解像度とビデオパラメーターにビデオをスケーリングします。これにより、システムで最も機能の低いディスプレイをサポートするためにソースの解像度を下げる必要がある場合に、ビデオ品質が低下するのを防ぎます。
  • どこでもネイティブNetLinx®制御-内蔵のIRおよびRS-232ポートを使用して接続された宛先デバイスを制御します
  • 標準ツイストペアケーブル-費用対効果の高いツイストペアケーブルを活用することにより、設置の時間と労力を節約します。詳細については、DXLinkホワイトペーパーで成功するためのケーブル接続を参照してください。
  • HDCP準拠
  • DXLinkウォールプレートとのDXLink直接接続-DXLinkウォールプレートがPS-POE-AT-TCまたはPDXL-2からDXLinkを介して電力を受信している場合、ポイントツーポイントソリューションのためにDXLinkレシーバーに直接接続できます。 Solecis Digital Switchersは、DXLinkレシーバーを使用したポイントツーポイントアプリケーションでも使用できます。

* AMXは、次のDXLink電源供給デバイスのみをサポートします:Enova DGX 8/16/32/64デジタルメディアスイッチャー、互換性のあるEnova DVXオールインワンプレゼンテーションスイッチャー(Enova DVX-2150HDまたはDVX-2155HD)、PS-POE-AT -TCハイパワーPoEインジェクターまたはPDXL-2PoweroverDXLinkコントローラー。 AMXは、これらの承認されたPoweroverDXLinkソリューションの使用のみをサポートします。他のサードパーティ製電源または互換性のない標準PoEソリューションは、DXLink機器を損傷する可能性があります。 DXLink HDMI RXは、付属のデスクトップ電源(ENERGYSTAR®認定済み)と電源コードを介して電力を供給することもできます。

キーワード:ハーマン

技術仕様
  • Unique refamx-00134
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-09-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電