製品を公開する
DX-TX-DWP DXLink™ Multi-Format Decor Style Wallplate Transmitters
AMX

DX-TX-DWP DXLink™ Multi-Format Decor Style Wallplate Transmitters

Google翻訳,

概要
DXLinkマルチフォーマット装飾スタイルウォールプレートトランスミッターは、HDMI / HDCPを含むアナログまたはデジタルビデオを、最大100メートルの埋め込みオーディオまたは補足アナログオーディオとともに、Enova DGXデジタルメディアスイッチャー、互換性のあるEnova DVXオールインワンプレゼンテーションスイッチャーに、または直接DXLinkレシーバー。 Power over DXLink *は、Enova DGX、Enova DVX(3155HD、3156HD、または2155HD)、PS-POE-AT-TCハイパワーPoEインジェクター、またはPDXL-2デュアルパワーオーバーDXLinkコントローラーからツイストペアケーブルで受信し、両方の機能を備えています従来のデバイスをサポートするマルチフォーマットアナログポートと、新しいデジタルデバイスをサポートするHDMIポート。

一般的なアプリケーション
DXLinkマルチフォーマット装飾スタイルウォールプレートトランスミッターを壁、演台、または人気のあるフロアボックスに取り付けて、ゲスト機器を接続し、部屋全体、家の反対側、または廊下の教室でオーディオおよびビデオ信号を送信します。リモートで電力が供給されるため、ウォールプレートは事実上どこにでも設置できます。

特徴

  • 1本のケーブルのみ-1本のツイストペアケーブルに電力を流しながら、オーディオとビデオを送信します
  • マルチフォーマットアナログポートおよびHDMIポート-レガシーアナログ信号をサポート-RGBHV、コンポーネント、Sビデオ、コンポジット、およびデジタルHDMI / HDCP、DisplayPort ++、DVI信号
  • 最大100メートルのHDMI信号を送信-HDMI信号の到達範囲を通常のHDMIケーブルの能力をはるかに超えて拡張します
  • 標準ツイストペアケーブル-費用対効果の高いツイストペアケーブルを活用することにより、設置の時間と労力を節約します。詳細については、DXLinkホワイトペーパーで成功するためのケーブル接続を参照してください。
  • 簡単な取り付け-標準的な装飾スタイルのウォールプレートに取り付けます
  • Power over DXLink *有効-DXLink入力を備えたEnovaDGXまたはDVXシステム、またはPS-POE-AT-TC(FG423-84)またはPDXL-2(FG1090-170)で使用するように設計されており、リモートに配置されたPower over DXLinkを提供します(必須ファームウェアv1.2.40以降)
  • DXLink直接接続-PS-POE-AT-TCまたはPDXL-2からPoweroverDXLink *を受信する場合、DXLinkウォールプレートをDXLinkレシーバーに直接接続して、ポイントツーポイントソリューションを実現できます。

キーワード:ハーマン

技術仕様
  • 固有参照番号amx-00136
  • 製品ファミリElectronics
  • 製品グループCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-09-16
  • 版番号1
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電

対応地域

北米
アメリカ合衆国