概要
NMX-ENC-N21514KエンコーダーおよびNMX-DEC-N22514Kデコーダーは、最大4096×2160の解像度でコンバージェンスネットワークを介してAVを配信するための業界で最も用途の広いソリューションをユーザーに提供します。 JPEG2000圧縮により、Ultra HDメディアを切り替えて、標準のギガビットイーサネットネットワークに配信できます。 NMX-ENC-N2151エンコーダからのUltraHD信号は、次のように同時に提供されます。1)RJ-45コネクタまたはSFP+ポートを介したJPEG2000圧縮200〜600 Mbpsストリーム、および2)スモールフォームプラガブルを介した非圧縮ストリーム(SFP +)コネクタ(ファイバーSFP +モジュール経由)。レイヤー3スイッチを介してルーティングすることにより、任意のソースを任意の数のディスプレイに送信できます。システムのスケーラビリティは、アップリンクおよびスタッキングコネクタの帯域幅によってのみ制限されますが、一度に最大100のUltraHDビデオソースに対応できます。
出力スケーリング(デコーダー)、双方向シリアル、IR、組み込み7.1オーディオ、KVM-over-IP拡張などの標準機能が含まれています。 NMX-ENC-N2151-CおよびNMX-DEC-N2251-Cフォームファクタは、高密度アプリケーション用のNMX-ACC-N9206カードケージと互換性があります。
一般的なアプリケーション
NMX-ENC-N2151とNMX-DEC-N2251は一緒になって、最大4Kの解像度が要求されるビデオマトリックスアプリケーションに最適なソリューションを作成します。一般的なアプリケーションには、教室、会議室、舞台芸術センター、スポーツバーなどがあります。
特徴
キーワード:ハーマン
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |