製品の公開
NMX-ENC-N2151 JPEG 2000 4K UHD Video over IP Encoder with KVM
AMX

NMX-ENC-N2151 JPEG 2000 4K UHD Video over IP Encoder with KVM

Google翻訳”,

概要
NMX-ENC-N21514KエンコーダーおよびNMX-DEC-N22514Kデコーダーは、最大4096×2160の解像度でコンバージェンスネットワークを介してAVを配信するための業界で最も用途の広いソリューションをユーザーに提供します。 JPEG2000圧縮により、Ultra HDメディアを切り替えて、標準のギガビットイーサネットネットワークに配信できます。 NMX-ENC-N2151エンコーダからのUltraHD信号は、次のように同時に提供されます。1)RJ45コネクタまたはSmall-Form-Pluggable(SFP +)ポート(10Gb)を介したJPEG2000圧縮200-600 Mbpsストリーム、および2)非圧縮(ファイバーモジュールを介して)SFP+コネクタを介してストリーミングします。レイヤー3スイッチを介してルーティングすることにより、任意のソースを任意の数のディスプレイに送信できます。システムのスケーラビリティは、アップリンクおよびスタッキングコネクタの帯域幅によってのみ制限されます。

出力スケーリング(デコーダー)、双方向シリアル、IR出力、組み込み7.1オーディオ、KVM-over-IP拡張などの標準機能が含まれています。 NMX-ENCN2151-CおよびNMX-DEC-N2251-Cフォームファクタは、高密度アプリケーション用のNMX-ACCN9206カードケージと互換性があります。

コモンアプリケーション
NMX-ENC-N2151とNMX-DEC-N2251は一緒になって、最大4Kの解像度が要求されるビデオマトリックスアプリケーションに最適なソリューションを作成します。一般的なアプリケーションには、教室、会議室、舞台芸術センター、スポーツバーなどがあります。

特徴

  • 出力スケーリング—出力(デコーダー)でのビデオスケーリングにより、ビデオの忠実度を維持しながら、任意のソース、任意の解像度、任意のディスプレイまたはプロジェクターへのシームレスな切り替えが可能になります
  • 赤外線(IR) —赤外線エミッター接続により、低コストのIR専用ディスプレイデバイスの制御が可能になります
  • オンボード制御—すべてのNシリーズエンコーダーおよびデコーダーには、他のIP制御可能デバイスに対して任意の数のTCP/UDPコマンドをトリガーできるイベントを介したオンボードの組み込み制御機能があります。
  • パススルーHDMIインターフェース(エンコーダー) —デスクトップPCアプリケーションなどのローカルディスプレイで簡単にインストールできます
  • 無制限のスケーラビリティ—必要に応じてエンコーダーまたはデコーダーを追加してビデオマトリックスを拡張します(アップリンクおよびスタッキングコネクタの帯域幅制限内)
  • スタンドアロンまたはカード—スタンドアロンデバイス、またはNMX-ACC-N9206で使用するカードとして利用できます。

キーワード:ハーマン

技術仕様
  • Unique refamx-00140
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションBroadcast Transmission and Reception Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-09-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電