概要
NMX-ENC-N1122は、2つのRJ45ネットワークポート(1つのPOE)をユーザーに提供します。すべてのMPCN1000シリーズには、出力スケーリング、シリアル、バランスオーディオ、およびHDMIビデオ接続が含まれています。 N1000シリーズは、32×32サイズ未満の室内または小さなビデオマトリックスに最適なソリューションです。
N1000シリーズエンコーダーおよびデコーダーは、手頃な価格のローカルAV over IPスイッチングソリューションであり、ビデオを最小限に圧縮されたIP形式にパケット化して、小型の2×1シームレスプレゼンテーションスイッチャーから大型の32×32マトリックススイッチャーまで、オフザを使用して作成します。シェルフレイヤー-3ネットワークスイッチ。
任意のサイズと構成の一般的なマネージドネットワークスイッチを使用して配布するIPメディアを送信する機能により、N1000ソリューションは非常に柔軟で展開が容易になります。
一般的なアプリケーション
NMX-ENC-N1122は、32x32未満の低遅延アプリケーションおよびビデオマトリックスに最適なソリューションです。一般的なアプリケーションには、教室、会議室、舞台芸術、スポーツバーなどがあります。
特徴
キーワード:ハーマン
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |