概要
Solecis SDXは、小型のデジタルAVスイッチャーのファミリーです。 8x1 HDMI Solecisデジタルスイッチャーは8つのユーザー接続ポイントを提供し、選択した信号をDXLinkとHDMI出力の両方にルーティングする簡略化されたローカルコントロールを備えています。これにより、DXLinkトランスミッターとデジタルスイッチャーを、テーブルで一般的に使用される単一のスモールフォームファクターデバイスに組み合わせた、シンプルで低コストのソリューションが提供されます。
コモンアプリケーション
Solecis Digital Switcherは、複数のソースに簡単な切り替えを提供するために、密集したスペースや小さな教室での使用に最適です。複数のワークスペースがある大きな部屋では、各テーブルまたはデスクにあるSolecisを使用すると、ユーザーはワークグループまたは部屋全体とコンテンツを共有できます。さらに大規模な統合環境では、Solecisデジタルスイッチャーは、ハブスタイルの建物またはキャンパス全体の配布のために、DXLinkを介したEnovaDVXまたはDGXへの使いやすいソースポイントスイッチングおよび距離伝送を提供できます。
特徴
キーワード:ハーマン
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |