製品の公開
MET-7E Metreau® 7-Button Ethernet Keypad
AMX

MET-7E Metreau® 7-Button Ethernet Keypad

Google翻訳”,

概要
MET-7E Metreau 7ボタンキーパッドは、個別のキーパッドとして、または7ボタンと13ボタンのMetreauイーサネット拡張キーパッドと組み合わせて使用できる7つの倍幅ボタンを提供します。キーパッドはイーサネット経由でコントローラーに接続します。これにより、インストールと接続が簡単になります。

コモンアプリケーション
病院、住宅、MDU、その他のアプリケーションなどのアプリケーションでさまざまなデバイスを制御するための優れたキーパッド。

特徴

  • 標準プロトコル(イーサネット)を介して接続-ケーブル配線を最小限に抑えることにより、ケーブル接続と設置を簡素化します
  • 最大3つのキーパッドのデイジーチェーン-1つのIPアドレスを使用して最大3つのキーパッドを接続する機能を提供します
  • 装飾スタイルのウォールプレートに適合-設置が簡単で見栄えが良い
  • 標準構成-標準ボタンには、1〜9、0、ENTER、SAVE、および+/-が含まれます
  • 青色のLEDが点灯してボタンの選択を示します-ユーザーの選択を確認することで使いやすさが向上します
  • 下部のボタンは1つまたは2つのボタンとして機能できます-構成に追加の柔軟性を提供します

注:キーパッドのウォールプレートは含まれていません。 ALD-CW-1、ALD-CW-2、ALD-CW-3を参照してください。

キーワード:ハーマン

技術仕様
  • Unique refamx-00169
  • コレクションセットElectrical
  • コレクションGeneral Purpose Controls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-09-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • IFC分類配電