製品を公開する
MKP-106 6-Button Massio™ Keypad
MKP-106 6-Button Massio™ Keypad
MKP-106 6-Button Massio™ Keypad
MKP-106 6-Button Massio™ Keypad
    AMX

    MKP-106 6-Button Massio™ Keypad

    Google翻訳,

    MKP-106 / 6 ボタン Massio キーパッドは、MCP-106 Massio ControlPad のキーパッドのみのバージョンです。 MKP-106 は、あらゆる部屋で洗練された Massio スタイルを提供し、2 番目のユーザー インターフェイスとして、または別のコントローラーが既に含まれているスペースでの主要な UI として機能します。 MKP-106 には、スタイリッシュなデザインの大きくて読みやすいボタンが含まれており、ユーザーは会議や授業中にボタンを 1 回押すだけで複雑なタスクを簡単に管理できます。キーパッドはイーサネット経由でコントローラに接続されるため、設置と接続が簡素化されます。

    一般的なアプリケーション

    • NetLinx コントロールを利用する小さなスペースに最適で、カスタマイズされたコードと NetLinx コントローラーの追加ポートを利用する機能を提供しながら、RPM 対応の Massio ControlPad として一貫したユーザー エクスペリエンスを維持します。
    • Massio ControlPad のクライアント キーパッドとして機能する、同じフォーム ファクターの 2 つ目のユーザー インターフェイスを必要とする Massio ルームに最適です。

    特徴

    • 一貫した Massio の美学とフォーム ファクター– Massio ControlPad と同じモデルとサイズで、Massio を使用した既存の設備に一貫したルック アンド フィールを提供します。
    • カスタマイズされた部屋での Massio スタイリング– 別のコントローラーが必要な部屋で Massio スタイルの UI を提供します
    • 標準プロトコル (PoE) 経由で接続– ケーブル配線を最小限に抑えることでケーブル配線と設置を簡素化し、キーパッドの場所での電源の必要性を排除します

    キーワード: ハーマン

    仕様
    • Dimensions (HWD): Portrait: 4 11/16" x 3 7/16" x 9/16" (119 mm x 87.5 mm x 13.9 mm), Landscape: 3 7/16" x 4 11/16" x 9/16" (87.5 mm x 119 mm x 13.9 mm)

      Weight: Approximately .25 lbs (.11 kg)

      Mounting: Mount onto standard 1 gang US, UK, or EU back boxes

      Power Consumption: Typical: 4.5 Watts, Voltage, DC (Typical): PoE (37V-57V), Voltage DC Range: 37 V-57 V per 802.3af spec, Power Connector: (1) RJ-45 Ethernet

      Memory: Flash: 4 GB, Memory Card: 4 GB SD, DDRAM: 256 MB

      Program Port: (1) USB Mini-B, USB

      ID Pushbutton: Reset factory settings, reset factory image, toggle between DHCP or static IP addressing mode

      FG Numbers: FG5793-06P-W (Portrait, White), FG5793-06P-BL (Portrait, Black), FG5793-06L-W (Landscape, White), FG5793-06L-BL (Landscape, Black)

    技術仕様
    • 固有参照番号amx-00171
    • 製品ファミリElectrical
    • 製品グループGeneral Purpose Controls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-09-16
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー電気設備 - コントローラー
    • IFC分類配電

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国