製品の公開
MSD-1001 10.1" Modero S® Series G4 Wall Mount Touch Panel
AMX

MSD-1001 10.1" Modero S® Series G4 Wall Mount Touch Panel

Google翻訳”,

概要
MSD-1001 / 10.1 "モデロSシリーズウォールマウントタッチパネルは、多用途でありながら手頃な価格のコントロールサーフェスであり、スケジューリングや部屋の制御にも同様に適しています。取り付けオプションが豊富に用意されているため、MSD-1001は任意のフラットに配置できます。会議室または教室の内外の表面(ガラスを含む)、およびビルトインの空室状況バーは、部屋が現在予約されているかどうかに応じて緑または赤で表示されます。主な機能には、鮮やかな24色の奥行き、PoE接続、ビデオストリーミングが含まれます。 、およびVoIPサポート-すべて経済的な価格で。

一般的なアプリケーション

  • MSD-1001を使用すると、最もコストに敏感な会議スペースでも専用のスケジュールパネルを利用できるため、ユーザーは会議室のスケジュールを一目で確認でき、パネルから直接部屋を予約することもできます。
  • MSD-1001は、壁に取り付けたり、大きな会議室や教室の表彰台や演台に取り付けたりする2番目のタッチパネルとしても理想的です。

特徴

  • パワフルなグラフィックス-G4グラフィックスエンジンを搭載したModeroSシリーズは、ストリーミングビデオと鮮やかな24ビット色深度を特長としています。
  • 180°の視認性を備えたエレガントなルームアベイラビリティバー-ホールを見下ろすと、会議スペースが占有されているかどうかを簡単に確認できます
  • ガラスを含む滑らかな表面にマウント-オプションのマルチマウントキットを使用して、ModeroS壁タッチパネルを滑らかな表面にマウントします
  • エレガントで応答性の高いユーザーインターフェイス-独自のSmoothTouch™ディスプレイがシングルタッチジェスチャをサポートし、応答性の高いパフォーマンスを提供します
  • 建築設計の一貫性-施設全体にModeroSとModeroXの両方のタッチパネルを設置して、あらゆる予算で一貫したスタイルを実現します

キーワード:ハーマン

技術仕様
  • Unique refamx-00173
  • コレクションセットElectrical
  • コレクションGeneral Purpose Controls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-09-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • IFC分類配電
  • Uniclass2015コードPr_40_30_86_88
  • Uniclass2015詳細Touch panels