製品の公開
SC-TC-SM N-Series Touchscreen Surface Mount Controller with Adapter Ring
AMX

SC-TC-SM N-Series Touchscreen Surface Mount Controller with Adapter Ring

Google翻訳”,

概要
ウォールコントローラーは、ボタンを押すだけで複数のIPクライアントにコマンドを送信するスタンドアロンのデュアルギャングIPコントローラーです。 Nシリーズコントローラーには、240x320のディスプレイを備えた9つのプログラム可能な触覚ボタンがあります。プログラミングは、組み込みのWebサーバーを介して個別に実行するか、N-CommandControlAppliancesを使用して複数のユニットにまとめて実行します。複数ページのカスタムグラフィックは、Panel Builderソフトウェアを使用して作成し、内部に保存して、起動時またはボタンを押すだけで起動できます。 SC-TC-Dには、静電容量式タッチディスプレイと、モバイルデバイスへの制御を拡張するためのWiFiおよびBluetoothが組み込まれています。

特徴

  • 費用対効果-低コストの設置
  • 複数のコマンド-複数のTCP/IPクライアントに送信
  • PoE-堅牢なPoweroverEthernet(PoE)の信頼性と冗長性
  • エネルギー効率が良い-標準のPoE消費
  • EUコンプライアンス-米国と欧州の両方の配線規格をサポート

キーワード:ハーマン

技術仕様
  • Unique refamx-00184
  • コレクションセットElectrical
  • コレクションGeneral Purpose Controls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-09-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • IFC分類配電