製品を公開する
MXD-2001-PAN 20.3" Modero X® Series G5 Panoramic Wall Mount Touch Panel
AMX

MXD-2001-PAN 20.3" Modero X® Series G5 Panoramic Wall Mount Touch Panel

Google翻訳,

概要
MXD-2001-PAN / 20.3 "ModeroX®シリーズG5ウォールマウントタッチパネルは、G5グラフィックエンジンを含み、優れたパフォーマンスを提供するプレミアムユーザーインターフェイスです。専用の部屋の制御またはスケジューリング用に設計された、このエレガントなスタイルのタッチパネルは、高速を提供しますスムーズなアニメーションとトランジション、および現在および将来の最も要求の厳しいアプリケーションを実行するのに十分な処理能力を提供するクアッドコアプロセッサ。MXD-2001-PANには、組み込みのWebブラウザとドキュメントビューアも含まれています。ユーザーが会議や講義中にリアルタイムの情報にアクセスできるようにします。

Modero XシリーズG5タッチパネルは、最小限のナビゲーションで複数のアプリケーションにアクセスできる美しいパノラマ静電容量式マルチタッチスクリーンなど、業界初の製品を提供します。近距離無線通信™(NFC)および高周波RFID(HF RFID)デバイスとタグをハードウェアでサポートして、安全で信頼性の高い認証を可能にし、ユーザーエクスペリエンスのパーソナライズを可能にします。独特の外観は、セキュリティと利便性を高めるためのさまざまな取り付けオプションで、最も洗練された会議施設や家を補完します。

一般的なアプリケーション

  • MXD-2001-PANは、エレガントで邪魔にならないようにしながら、複数の機能に同時にアクセスできるようにするためにパノラマの操縦翼面が必要な会議室、会議室、または講堂に最適です。
  • 高等教育では、MXD-2001-PANは、広範な制御機能を必要とする講堂、講堂、舞台芸術劇場、会議室に最適です。
  • 住宅では、パノラマコントロールサーフェスを使用して家全体のシステムを管理できる、キッチン、リビングルーム、ホームシアター、ホームオフィスなどの主要なリビングエリアに最適です。
  • MXD-2001-PANは、ハイエンドの会議室や講堂のスケジュールパネルとして使用できます。
  • すべてのModeroXシリーズウォールマウントパネルは、天気や株価などのWebからのストリーミング情報とともにマスターカレンダーを表示できる、受付エリアやその他の集会場所に最適です。

特徴

  • G5グラフィックエンジンとクアッドコア処理-業界で最も強力な処理により、スムーズなジェスチャ、スワイプ、動的な並べ替え、トランジションを備えた強化されたアニメーションがすべて高速で提供され、ユーザーが楽しめるエクスペリエンスが実現します。
  • 簡素化されたエンタープライズタッチパネルとファームウェアの更新-ネットワークURLからタッチパネルファイルとファームウェアファイルを展開および更新して、全社的な更新を簡素化します
  • 組み込みのWebブラウザ、ドキュメントビューア、およびEnzo共有-会議中のリアルタイムコンテンツおよびドキュメントへのアクセスと表示を便利に簡素化します。 Enzoにコンテンツを直接送信する前に、ネイティブWebブラウザー、USB、またはクラウドストレージアプリを介してアクセスしたファイルをプレビューするだけです。今後のファームウェアリリースでは、オンボードのG5 AppUpdateManagerを使用してアプリを更新または無効にすることができます。
  • パノラマコントロールサーフェスを使用したマルチタスク-ModeroXG5タッチパネルのパノラマアスペクト比は、一度に複数のアクティビティを実行するための専用スペースを提供します。
  • 最新の通信技術-HDビデオストリーミングとともに、統合カメラを活用したHDビデオ会議をサポートします。また、認証とセキュリティ、Bluetoothデバイス、およびUSB接続のためのNFC(近距離無線通信)および高周波RFID(HF RFID)もサポートしています。
  • 調整可能なセキュリティモード-高セキュリティモードまたはカスタムモードから選択する機能により、管理者は、アクセス、ネットワーキング、および通信のためにパネルのセキュリティレベルをカスタマイズできます。
  • あらゆる角度から完璧-市場で最も広い視野角と最も正確な色再現を実現する面内スイッチング(IPS)が含まれています
  • 豊富な取り付けオプション-壁取り付けに加えて、オプションのMXA-RMK-20 Modero Xシリーズラックマウントキット(FG5969-60)を使用して、20.3インチModeroXシリーズ横向き壁/フラッシュマウントタッチパネルを機器ラックに直接取り付けることができます。
  • リストビューボタンを使用した動的データの表示と選択-動的データソース(電話帳の連絡先、通話履歴、RSSフィード、その他のリアルタイムデータソースなど)によって生成されたエントリのリストを表示し、ユーザーがスクロールまたは検索して選択できるようにします。デモはUIリソースセンターで入手できます

キーワード:ハーマン

技術仕様
  • 固有参照番号amx-00178
  • 製品ファミリElectronics
  • 製品グループCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-09-16
  • 版番号1
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電

対応地域

北米
アメリカ合衆国