製品の公開
MXD-430 4.3" Modero X® Series G4 Wall/Flush Mount Touch Panel
AMX

MXD-430 4.3" Modero X® Series G4 Wall/Flush Mount Touch Panel

Google翻訳”,

概要
MXD-430 / 4.3 "ModeroX®シリーズウォールマウントタッチパネルは、専用の部屋の制御またはスケジューリング用に設計されたプレミアムユーザーインターフェイスです。このエレガントなスタイルのタッチパネルは、高速でスムーズなアニメーションとトランジションを提供し、任意の設定。

Modero Xシリーズタッチパネルは、最小限のナビゲーションで複数のアプリケーションにアクセスできる美しい静電容量式マルチタッチスクリーンなど、業界初の製品を提供します。近距離無線通信™(NFC)および高周波RFID(HF RFID)デバイスとタグをハードウェアでサポートして、安全で信頼性の高い認証を可能にし、ユーザーエクスペリエンスのパーソナライズを可能にします。独特の外観は、セキュリティと利便性を高めるためのさまざまな取り付けオプションで、最も洗練された会議施設や家を補完します。

一般的なアプリケーション

  • MXD-430は、エレガントで邪魔にならないようにしながら、複数の機能に同時にアクセスできるようにするためにパノラマの操縦翼面が必要な会議室、会議室、または講堂に最適です。
  • 高等教育では、MXD-430は、広範な制御機能を必要とする講堂、講堂、舞台芸術劇場、会議室に最適です。
  • 住宅では、家中のシステムを管理するために使用できるキッチン、寝室、またはホームオフィスに最適です。
  • MXD-430は、ハイエンドの会議室や講堂のスケジュールパネルとして使用できます。
  • すべてのModeroXシリーズウォールマウントパネルは、マスターカレンダーやその他の情報を表示するためのレセプションエリアやその他の集合場所に最適です。

特徴

  • グラフィックの飛躍と限界-ModeroXシリーズは、ジェスチャ、スワイプ、動的な並べ替え、強化されたアニメーション機能など、直感的なUI機能を備えています。

キーワード:ハーマン

技術仕様
  • Unique refamx-00179
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-09-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電

対応地域

北米