製品の公開
MXD-701 7" Modero X® Series G5 Wall Mount Touch Panel
AMX

MXD-701 7" Modero X® Series G5 Wall Mount Touch Panel

Google翻訳”,

概要
MXD-701 / 7 "ModeroX®シリーズG5ウォールマウントタッチパネルは、G5グラフィックエンジンを含み、優れたパフォーマンスを提供するプレミアムユーザーインターフェイスです。専用の部屋の制御またはスケジューリング用に設計された、このエレガントなスタイルのタッチパネルは、高速でスムーズです。アニメーションとトランジション、および現在および将来の最も要求の厳しいアプリケーションを実行するのに十分な処理能力を提供するクアッドコアプロセッサ。MXD-701には、組み込みのWebブラウザとドキュメントビューアも含まれているため、ユーザーはアクセスできます。会議や講義中のリアルタイム情報。

MXD-701は使いやすさを重視して設計されており、マルチタッチ機能を備えた端から端までの静電容量式タッチガラスを提供します。近距離無線通信™(NFC)および高周波RFID(HF RFID)デバイスとタグをハードウェアでサポートして、安全で信頼性の高い認証を可能にし、ユーザーエクスペリエンスのパーソナライズを可能にします。独特の外観は、セキュリティと利便性を高めるためのさまざまな取り付けオプションで、最も洗練された会議施設や家を補完します。

一般的なアプリケーション

  • MXD-701は、エレガントで邪魔にならないようにしながら、複数の機能に同時にアクセスできるようにするためにプレミアムコントロールサーフェスが必要な会議室、会議室、または講堂に最適です。
  • 高等教育では、MXD-701は、広範な制御機能を必要とする講堂、講堂、舞台芸術劇場、会議室に最適です。
  • 住宅では、家中のシステムを管理するために使用できるキッチン、寝室、またはホームオフィスに最適です。
  • MXD-701は、ハイエンドの会議室や講堂のスケジュールパネルとして使用できます。
  • すべてのModeroXシリーズウォールマウントパネルは、天気や株価などのWebからのストリーミング情報とともにマスターカレンダーを表示できる、受付エリアやその他の集会場所に最適です。

特徴

  • G5グラフィックエンジンとクアッドコア処理-業界で最も強力な処理により、スムーズなジェスチャ、スワイプ、動的な並べ替え、トランジションを備えた強化されたアニメーションがすべて高速で提供され、ユーザーが楽しめるエクスペリエンスが実現します。
  • 簡素化されたエンタープライズタッチパネルおよびファームウェアの更新-ネットワークURLからタッチパネルファイルおよびファームウェアファイルを展開および更新して、全社的な更新を簡素化します
  • 組み込みのWebブラウザ、ドキュメントビューア、およびEnzo共有-会議中のリアルタイムコンテンツおよびドキュメントへのアクセスと表示を便利に簡素化します。 Enzoにコンテンツを直接送信する前に、ネイティブWebブラウザー、USB、またはクラウドストレージアプリを介してアクセスしたファイルをプレビューするだけです。今後のファームウェアリリースでは、オンボードのG5 AppUpdateManagerを使用してアプリを更新または無効にすることができます。

キーワード:ハーマン

技術仕様
  • Unique refamx-00180
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-09-16
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電

対応地域

北米